C200D5E

Frekans

50 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 146 182
Jeneratör 160 200

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika

Frekans

50

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

QSB7-G5 NR3 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

50Hz Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

Muhafazasız

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Birincil

146 kW

182 kVA

Jeneratör

160 kW

200 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun