| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 11 | 14 |
| Jeneratör | 12,3 | 15,4 |
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Değerler
Birincil
Ürün Türü
Telekom
Muhafaza Türü
Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma
Muhafazasız
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Birincil
11 kW
14 kVA
Jeneratör
12.3 kW
15.4 kVA