C125D6C

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 113 141
Jeneratör 125 156

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika, Kuzey Amerika
QSB5 jeneratör

Frekans

60

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

QSB5-G6 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

Konut ve Hafif Ticari

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

Muhafazasız

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Birincil

113 kW

141 kVA

Jeneratör

125 kW

156 kVA

İlgili Modeller

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

90 kW

113 kVA

Jeneratör

100 kW

125 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

72 kW

90 kVA

Jeneratör

80 kW

100 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

54 kW

68 kVA

Jeneratör

60 kW

75 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

45 kW

56 kVA

Jeneratör

50 kW

63 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun