C1250D6E / C1500D6E Centum Serisi
Centum™ Serisi jeneratörler; üst seviye esneklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik sunan Cummins güç sistemi tasarımına yaklaşımda önemli bir değişimi temsil eder. Centum C1250D6E / C1500D6E ihtiyaç duyduğunuz gücü verimli bir şekilde daha küçük bir ayak iziyle sağlayarak kurulum ve yakıt masraflarını düşürür.
Frekans
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 1136 - 1364 | 1420 - 1705 |
| Jeneratör | 1250 - 1500 | 1563 - 1875 |
| Veri Merkezi Sürekli | 1136 - 1364 | 1420 - 1705 |
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar

Sektörler
| Kritik Görev | Ticari ve Altyapı | Sanayi |
|---|---|---|
| Sağlık | Ticari Mülkiyet, Perakende Satış ve Ağırlama | Üretim |
| Veri Merkezleri | Taşıma Altyapısı | Tarım |
| Atık Su Arıtma Tesisleri (WWTPs) | Kamu ve Devlete Ait Altyapı | Diğerleri |
Nerede Olursanız Olun, İşiniz Ne Olursa Olsun Cummins Uzmanlığı Her Zaman Yanınızda
Centum C1250D6E /C1500D6E'nin servis ve bakımı konusunda Cummins müşterilerine gönül rahatlığı sunmaktadır. Cummins mühendisleri baştan sona her adımda yanınızda olacaktır. 190 ülkede, 6 kıtaya yayılmış olan küresel bir servis teknisyeni ve mühendis sistemi, 8.000 bayi ve 500 parça dağıtım tesisleri ile desteklenen size özel yerel irtibat yoluyla sınıfının en iyisi konumunda satış sonrası destek alırsınız.
Eksiksiz güç paketi
Cummins'in güç sistemlerinin dünyanın en bilinen ve en büyük şirket ve kurumlarında hayati öneme sahip uygulamalarda kullanılmasının bir nedeni var. Güç sistemlerinizin en önemli bileşenlerinin tümünü sadece Cummins üretip bir araya getirebilir. Bu sebepten dolayı en yüksek seviyede tasarım ve performans kontrolü sağlayabiliyoruz. Bu da sektördeki diğer sağlayıcılardan daha güvenilir ve entegre bir sistem sunmamızı sağlıyor. Bu yaklaşım sisteminizin karmaşıklık oranını ve kurulum süresini azaltırken maksimum güvenilirlik sağlar.
Cummins'in yenilikçi ve kapsamlı güç çözümleri, güç üretiminin ötesine geçmektedir. Entegre güç sistemlerimiz güç kaynaklarının kusursuz transferini ve nerede olursanız olun uzaktan gözlem imkanını sunar.