Frekans
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 80 - 124 | 100 - 155 |
| Jeneratör | 88 - 136 | 110 - 170 |
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Bu Cummins® ticari jeneratör seti, Sabit Yedek ve Birincil Güç uygulamaları için optimum performans, güvenilirlik ve çok yönlülük sağlayan tam entegre bir güç üretim sistemidir.
6BT jeneratör setlerini bu kadar özel kılan nedir?
Sağlam 6BT jeneratör setleri serisi, Cummins'in yüksek kaliteli motorlar üretme deneyimini Q Serisi jeneratör setlerinin optimize edilmiş ayak izi ile bir araya getirerek bölgesel gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 6BT jeneratör setleri serisi, performansı dengelemek, güvenilirliği artırmak ve esneklik sağlamak için alınan en son müşteri geri bildirimlerini içerir.
Cummins, yeni Cummins 6BT serisini her şeye hazır olarak tasarlamış ve üretmiştir. Müşterilerinizin güç ihtiyaçlarını tam olarak desteklemek için Avrupa'da, Avrupa spesifikasyonları altında üretilmiştir.
Güçlü Destek De
Bizimle iletişime geçtiğiniz andan itibaren size özel bir Cummins uzmanı ve teknik destekle yardımcı olmaya başlarız. 6BT serisinin arkasında, güç ihtiyaçlarınızı desteklemek için daha hızlı teslimat ve daha fazla kullanılabilirlik anlamına gelen özel bir Avrupa satış ekibi vardır.
Özellikler
- Motor- Dayanıklı 4 zamanlı endüstriyel dizel 6B5.9 serisi, güvenilir güç sağlar ve yük değişimlerine hızlı yanıt verir.
- Alternatör- Düşük reaktanslı 2/3 adım sargılı Stamford UC serisi H Sınıfı.
- Kontrolör- PS0600: Manuel ve uzaktan başlatma/durdurma kontrolü ve kapatma hatası göstergesine sahip basit operatör arayüzü.
- Açık ve Kapalı - Mevcut sürümler
- Performans (LAT) - muhafazalı sürüm için güç azalması olmadan 50ºC'ye kadar ortam sıcaklığında çalışma. *%100 PRP. Daha fazla soğutma verisi için danışın.
- Yakıt deposu - %75 PRP'de en az 13 saat özerkliği garanti eden dökülme yakalamalı 400 l
- Emisyon Uyumluluğu - Regüle edilmemiş
- Daha küçük ve daha hafif - Mükemmel verimlilikle daha iyi güç-ağırlık oranı
- Kaldırma ve lojistik - Optimize edilmiş işleme ve depolama ihtiyaçları
- Ses izolasyonlu - Sessiz çalışma ve tamamen CE ve UKCA uyumlu. Muhafaza, kurulduktan sonra kullanıcılar için güvenli bir ortam sağlar.
- Boya- Gelişmiş APNR boyama sistemi
- Optimize edilmiş alt sistemler - Kullanımı ve operasyonu çok basit
- Batarya- Kurşun asit, sızdırmaz, sıvı dolu/SLI teknolojili akü
- Akü Şarj Cihazı - Motorun her zaman çalışmaya hazır olmasını sağlamak için standart ekipman olarak dahildir
- Soğutma sıvısı ısıtıcısı - Düşük ortam sıcaklıklarında motor çalıştırmasını sağlamak için kapalı versiyonlarda standart ekipman olarak dahildir (açık sürümlerde isteğe bağlı)
- Bakımı kolay - Kolay servis. Daha hızlı bir şekilde servise alarak çalışmama süresini minimuma indirin
- Cummins güvenilirliği - Yüksek rakımlarda ve aşırı sıcaklıklarda bile güvenebileceğiniz performans. Genişletilmiş garanti, kapsamlı dünya çapındaki garantide mevcuttur.