Frekans
60, 50 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 32 - 55 | 40 - 68 |
| Jeneratör | 35 - 60 | 44 - 75 |
Sertifika
Yok
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Uygulamalar
Ev Jeneratörü
Ticari Endüstriyel Jeneratörler
- Cummins orta hizmet motoru - Dayanıklı 4 zamanlı endüstriyel dizel motor güvenilir güç sunar ve yük değişimlerine hızlı tepki verir.
- Alternator - Düşük reaktanslı 2/3 adımlı sargılar; lineer olmayan yüklerde düşük dalga biçimi bozulması, hata gideren kısa devre özelliği ve H sınıfı izolasyon.
- Soğutma sistemi - Nominal ortam sıcaklıkları için tasarlanmış ve test edilmiş standart Entegre sete monteli radyatör sistemi, atılan ısı açısından tesis tasarım gereksinimlerini sadeleştirir.
Özellikler ve Avantajlar
- Sağlam ve Güvenilir Motor
- Alternatör - H sınıfı yalıtımla Üstün Verimlilik
- Daha yüksek ortam kapasitesine sahip soğutma sistemi
- Kesintisiz çalışma için entegre yakıt deposu
- 4 noktadan kaldırma
- Gelişmiş mikroişlemci temelli kontrolör
- Gelişmiş sistem performansına sahip benzersiz muhafaza tasarımı