Dizel QSZ13

Frekans

60, 50 Hz

Yakıt Türü

Dizel
Değerler kW kVA
Birincil 291 - 459 364 - 574
Jeneratör 331 - 501 414 - 627

Sertifika

AB Faz IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft, AB Faz II

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

G-Drive - Kırma / Madencilik
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Aydınlatma Kuleleri
G-Drive - Film Sitesi
G-Drive - Petrol ve Gaz
G-Drive - Birincil
G-Drive - Demiryolu
G-Drive - Kiralık
G-Drive - Yedek
G-Drive - Kaynak
Dizel QSZ13 G-Tahrik Motoru

Zorlu uygulamalar için yüksek performans.

QSZ13 motor, elektronik, yakıt sistemleri, turbo şarj, filtrasyon ve emisyonlardaki temel teknolojileri uyarlayarak Cummins'in benzersiz şirket içi kapasitesi kullanılarak geliştirilmiştir. QSZ13 motor, sıcaklık ve rakım için düşük derleme eşiklerine sahiptir ve 50C ortam özellikli soğutma sistemi ile birlikte bu motorları en zorlu koşullarda en iyi performans gösterenler haline getirir.

Özellikler ve Avantajlar

CoolPac Entegre Tasarım - Ürünler, soğutma paketi ve hava temizleyici kiti ile komple bir güç paketi olarak sağlanır. Ağır hizmet hava temizleyici opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Tam Yetkili Elektronik Çift Devirli Motor - Gelişmiş motor izlemesi, diyagnostik, koruma ve kontrolle birlikte, müthiş yakıt enjeksiyon basınçları ve birden fazla enjeksiyon yapılmasını sağlayan XPI yakıt sistemi, emisyonları azaltır, yakıt verimliliğini artırır, gürültüyü azaltır ve motor performansını geliştirir.

Yakıt Filtrasyon Sistemi Üç fazlı filtrasyon sistemi, yakıtın toz, kir ya da suyla kirlenmesine karşı yüksek düzeyde koruma sağlar.

Kontroller - Emisyonları iyileştirmek için bir Güç Üretimi Arayüzü (PGI) takılı, yaygın biçimde kabul gören SAE J1939 endüstri standardı CAN esaslı iletişim ağı, hızlı bağlantı olanaklarının yanı sıra üstün hata tespit yetenekleri ile gelişmiş motor koruması sağlar.

Karter Havalandırma Deliği Cummins'in patentli değişken ayrıştırıcı havalandırma sistemi ve yağ/su tutucu filtre, düzenlemelerin gerektirdiği şekilde emisyonları ortadan kaldırırken aynı zamanda yağ damlaması ve buğusunu önleyerek etrafın temiz kalmasını sağlar.

Daha Düşük İşletme Maliyetleri Yağ ve filtre değişimi için uzatılmış servis aralıkları.

Servis ve Destek G-Drive ürünlerin arkasında, dünya standartlarındaki bir servis ağı tarafından sunulan rakipsiz teknik destek ve satış sonrası hizmetler bulunmaktadır.

Jeneratör Modeli Hz Birincil kVA / kW Yedek kVA / kW RPM Yakıt Türü Sertifika Özellik Sayfası
QSZ13-G5 60 505 / 404 558 / 446 1800 Dizel AB Faz II PDF
QSZ13-G5 50 456 / 365 520 / 416 1500 Dizel AB Faz II PDF
QSZ13-G7 50 407 / 325 464 / 371 1500 Dizel AB Faz IIIA, EPA Tier 3 PDF
QSZ13-G7 60 450 / 360 507 / 406 1800 Dizel AB Faz IIIA, EPA Tier 3 PDF
QSZ13-G6 50 364 / 291 414 / 331 1500 Dizel AB Faz IIIA, EPA Tier 3 PDF
QSZ13-G6 60 394 / 315 448 / 359 1800 Dizel AB Faz IIIA, EPA Tier 3 PDF
QSZ13-G10 50 520 / 416 568 / 454 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil PDF
QSZ13-G11 60 574 / 459 627 / 501 1800 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil PDF

Halk sağlığını ve gezegenimizin doğal kaynaklarını korumak için ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Avrupa Birliğinin düzenleyici kurumlarının yasaları, son on yıl boyunca, dizel motorlar tarafından üretilen, nitrojen oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC) ve parçacık maddelerin (PM) azaltılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu süre boyunca Cummins Inc. bu standartların gereklerini sağlayan öncü şirketler arasında yer aldı ve:

  • yasaların zorunlu kıldığı tarihten önce piyasaya EPA Tier-2 ve Tier-3 ürünler sunan ilk üretici oldu;
  • Avrupa'ya AB Faz IIIA uyumlu jeneratör tahriki dizel motorları sunan ilk üretici oldu;
  • NOx, HC ve PM'nin büyük bir kısmını oluşmadan önce ortadan kaldırmak için daha çok silindir içi tasarım gelişmelerine odaklanan yenilikçi emisyon çözümlerinde lider haline geldi.

Sonuç olarak dizel motorlarımız, maliyeti artıran ve son kullanıcılar açısından bakımı zorlaştıran son işlem teknolojileri olmadan hem çok temizdir hem de performans avantajlarının tümünü korumaktadır.

G-Drive Motorlar

  • Tier 2 NOx seviyelerini %38 oranında azaltan en geniş Tier 3 ürün serisini sunan, orta sınıf (1.3 - 9L) orta beygir güçlü motorlar (16 - 476 hp)
  • Ticari çalışmalara güç veren ağır hizmet (11 - 15L) 415 - 755 hp motorlar
  • Elektronik ve diyagnostik, temel motor ve turboşarj, güç silindiri ve yakıt sistemleri açısından Tier 2/Faz II emisyon gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan hem 1500 hem de 1800 rpm'de yüksek beygir güçlü (19 - 78L) 675 - 3700 hp motorlar

Cummins Power Generation, endüstrinin en iyi garantisini ve uzatılmış garanti planını sağlamaktadır. Cummins Power Generation ve yetkili garanti tesisleri:

  • Cummins Power Generation ürünlerinin arkasında duracaktır.
  • Malzeme ya da fabrikadaki işçilikteki hatalardan kaynaklanan tüm arızaların Cummins Power Generation tarafından onarılmasını sağlayacak ya da bileşen, başka bir üreticininse OEM garanti hizmeti ayarlayacaktır.
  • Garanti kapsamının gereklerini hemen yerine getirecektir.
  • Tüm müşterilere adil ve tutarlı davranacaktır.

Garantinizle ilgili belirli bilgiler veya garantilerimiz hakkında daha fazla bilgi için en yakın distribütörünüzle iletişime geçin.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.