Cummins Türkiye Motor Güç Sistemleri Satış Servis Ltd. Şti.

Cummins Turkey Motor Güç Sistemleri Satış Servis Ltd. Şti.; Cummins Inc.’in Türkiye’deki, tamamı kendisine ait  tek yetkili ve tam donanımlı distribitörü olarak faaliyet göstermektedir.

Motorlar

Cummins 30-3.484 HP güç aralığında motor seçenekleriyle otomotiv, endüstriyel, raylı sistemler, deniz, savunma sanayi, petrol&gaz ve enerji sektörlerinde ki araç ve ekipmanlar için çok kapsamlı uygulama istemlerini karşılamaktadır.

Cummins Türkiye çeşitli uygulamalar için motor, parça ve servis hizmeti sunmaktadır.

  • Tarım: Cummins, traktör, biçerdöver ve sprey makinalarınızın ihtiyaç duyduğu motor güç ve performansını sağlar.
  • Araç- Kamyon, otobüs ve özel amaçlı araçlar dahil uygulamar için
  • Endüstriyel- İnşaattan sondaj makinalarına, istifleme den yol bakım ekipmanlarına kadar
  • Maden- Maden ocaklarından sondaj platformlarına, kesici& yükleyici ekipmanlar için en düşük işletim maliyeti&en yüksek dayanımı sağlayacak doğru çözümleri sunmaktadır.
  • Denizcilik- Sürücü motor çeşitlerinin tamamıyla yat ve ticari gemi uygulamaları için eksiksiz çözüm sunmaktadır. Böylece yardımcı güç jeneratörlerinin mevcudiyeti ile ürün gammı geliştirilmiştir.

Cummins Jeneratör Sistemleri

Cummins Güç Sistemleri bölümü, Cummins iInc. tarafından üretilen parçaları (motor, alternator ve control paneli) kullanarakjeneratör setleri tasarlamakta ve üretmektedir. Cummins, 50 veya 60Hz, 17'den 3750 kVA'ya kadar çeşitli dizel ve gaz motor üretmektedir.

RLC sınıfı, (Konut ve hafif ticari kullanımı) 17 den 550 kVA’ya kadar çeşitlilik göstermektedir.

  • Açık veya Kabinli: Cummins jeneratör sistemleri, ses  geçirmeyen kabinleri sayesinde en kapsamlı akustik yönetmeliklere uygundur, esnek yapısıyla beraber dış etmenlere karşı en iyi korumayı sağlar.

HHP sınıfı, (Yüksek beygirgücü/High Horsepower) 706 kVA ile 3750 kVA arasında çeşitlilik göstermektedir.

Cummins, iki ürün grubu içinde uygulamalar için çözüm üretmektedir:

  • Kiralık jeneratör pazarında kullanılmak üzere olağandışı şartlara dayanıklı özel jeneratör yelpazesi mevcuttur.
  • Elektrik üretmek amacıyla imal edilen Jeneratörde kullanılmak için tam bir motor ürün yelpazesi bulunmaktadır.

Cummins jeneratör setleri her türlü sektörde kullanılabilmektedir: inşaat, endüstriyel, dağıtım, telekomunikasyon, yağ & gaz, veri merkezleri, hastahaneler, gemiler, inşaat sahaları ve taş ocakları. Son derece güvenilir olan Cummins güç sistemleri ürünleri, acil enerji ihtiyacı ve sürekli enerji üretim uygulamaları için en uygun çözümdür.

Cummins Parça ve Servis

Güçlü distributor ve satış ağına ilave, Cummins Türkiye’ de ki ekipmanlar için eksiksiz satış sonrası destek sağlamaktadır.

Bizi arayın! Şirketimizi, ürünlerimizi ve hizmetimizi tanıtmaktan, ihtiyaçlarınızı anlayıp buna uygun çözümler üretmekten memnun oluruz.

Yardım konuları hakkında bilgi almak için burayı tıklayın.

Genel İletişim Bilgileri:

Telefon ve Faks
Tüm istekler için: 00 90 216 581 73 00
Servis Talepleri: 00 90 216 581 73 65 - 68
Yedek Parça Talepleri: 00 90 216 581 73 50 - 10
Faks: 00 90 216 394 86 08
 
Eposta
Servis: [email protected]
Parts: [email protected]
Generator Sets: [email protected]
Engines: [email protected]
 
Adres
Cummins Turkey Motor Güç Sistemleri Satış Servis Ltd. Şti
Aydınlı - İstanbul AYOSB Mah. 1.Sokak No: 5
İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Böl. Sitesi
PK : 34953 Tuzla - İstanbul
TÜRKİYE

 

ÜRÜN TEDARİKİ VE HİZMET SUNUMU İÇİN GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR