X12 (2024)

Güç

350 - 500 hp 261 - 373 kW

Tork

1250 - 1700 lb-ft 1695 - 2305 N•m

Sertifika

EPA 2024

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Cummins X12

X12, ağırlık açısından hassas uygulamalarda maksimum gücü sağlayacak şekilde tasarlanmıştur. Sadece 2.050 lbs. ağırlığı ile X12, en hafif rakip 11L motordan 150 lbs. daha hafiftir ancak yine de 350-500 beygir gücü ve 1250-1700 lb-ft tork gibi güçlü performansa sahiptir. Daha büyük hacimli motorların tepki hızına ve gücüne sahip X12, performanslı sürücülerin beklentilerini karşılarken her işte verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır.

Cummins, müşterilerinin Cummins motorları ve aktarma sistemlerinden en iyi performansı almalarını sağlamak için ürünlerini sürekli test etmekte ve modifikasyonlar yapmaktadır. Yeni Çevre Koruma Kurumu (EPA) emisyonları yılına girerken Cummins, X12 ile EPA gereksinimlerini karşılamaktan fazlasını sunmaktadır.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Verimlilik
Performans

ya da