Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Tüm sandık motorlar aynı güvenilirliği sunmaz. Yakıt pompaları, filtreler, aksesuarlar, marş motorları ve volanlar gibi kritik bileşenler, motor paketine dahil olmadığında bu bileşenleri, uyumlu çalışacaklarını umarak farklı farklı üreticilerden almanız gerekir. R2.8 Turbo Dizel ile birlikte gelmeyen, motor montaj parçaları ve soğutma paketleri gibi araca özgü bileşenler için sandık motoru piyasasındaki en kapsamlı montaj kılavuzu ve ürün sahibi araç kitinin yanı sıra Cummins Care'den telefonla destek olanakları sunarak size yardımcı oluyoruz. Özel motor meraklılarından oluşan bir ekip, size yardımcı olmak için hazır.
Motor meraklılarından oluşan ekibimiz, yeni Cummins'inizi mümkün olduğunca kısa sürede çalışır hale getirmeniz için akü, soğutma paketi ve tabi ki mazot hariç olmak üzere motorunuzu çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi sağlayan bir paket oluşturdu. Aşağıda sandık motoru kitinde yer alan öğeler verilmektedir:
- R2.8 Turbo Dizel motor grubu
- Komple ön uç aksesuar tahriki (Alternatör, Hidrolik Direksiyon Pompası, Fan Göbeği, Sepantin Kayış)
- Kam Tahrikli Vakum Pompası
- Uzak Yakıt Filtresi/Su Ayırıcı
- Uzak Yağ Filtresi
- Hava Kütlesi Akış Sensörü ve Muhafazası
- Motor Kablo Demeti ve Motor Kontrol Modülü
- Marş
- Volan
- Evrensel Araç Kablo Demeti (marş motoru kablosu dahil değil)
- Gaz Pedalı
- J1939 CAN Gösterge Ekranı
- Ürün Sahibi Kılavuzu**
- Montaj Kılavuzu**
- Cummins Quick Serve Online Erişimi**
- Emisyon Testleri Bilgisi
Emisyonlar
Cummins R2.8 Turbo Dizel (PN 5467046) sandık paketi şu anda CARB onaylı değildir.
Eyalet/vilayet yasası kısıtlamaları nedeniyle bu motorlar şu anda Teksas, West Virginia eyaletleri ya da Quebec vilayetinde satışta değildir. Motorlar ve ilgili bileşenleri için Teksas ve West Virginia eyaletlerinde Garanti servisi verilmeyecektir.
Cummins R2.8 Turbo Dizel motorun (manuel şanzımanlı temsili bir araçta) 40 CFR Part 86'da tarif edilen test prosedürleri ile EPA'nın Tier 1 LDT2, LDT3 ve LDT4 kullanım ömrü sonu emisyon standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Aynı araç Tier 0 LDT1/LDV kullanım ömrü sonu standartlarını da uygundur. Yani R2.8 genel olarak 1999 Model ya da daha eski kamyonetler ve 1993 Model ya da daha eski binek araçlar için uygundur. Ancak R2.8 motorun herhangi bir araçla uyumluluğu, montajı yapan kişinin sorumluluğundadır ve eyalet ya da bölge yasalarına bağlıdır. Bu parçanın, amaçlanan dışında bir araca ya da uygulamaya takılması, motor emisyonlarıyla ilgili ABD ve Kanada yasalarını ve yönetmeliklerini ihlal edebilir ve ilgili motor garantisini geçersiz hale getirir. Satın almadan önce bulunduğunuz eyaletin ya da bölgenin emisyon gereksinimlerini kontrol edin.
Garanti
Temel Garanti - Ürün sahibi, bu Garanti kapsamında servisle ilgili tüm işçilik ücretlerinden sorumludur. Bu Garanti, normal kullanım ve servis altında, malzeme veya fabrika işçiliğindeki bir arızadan ("Garanti Edilebilir Arıza") kaynaklanan Motor arızalarını veya motor kiti ile sağlanan gevşek bileşenleri kapsar. Kapsam Motorun ilk sahibine teslim edildiği tarihte başlar ve 2 yıl/2.600 saat süreyle geçerlidir. Bu Garanti, dağıtım zincirindeki tüm ürün sahiplerine verilir ve garanti kapsamı, garanti süresi dolana kadar ürünü daha sonra satın alanlar için geçerlidir. Garantiyle ilgili tüm ayrıntılı bilgiler, motor belgelerinde yer almaktadır.
Sınırlı 2 yıl/2.600 saat garanti koşulları
Dişli oranı hesaplayıcısı
Araçlarda yer alan motorların performansı, önemli ölçüde güç aktarma sistemi konfigürasyonunun kalan kısımlarına bağlıdır. İmalatınızı en iyi performans, yakıt ekonomisi ya da gereksinimlerinize uygun en iyi dengeye göre planlamanıza yardımcı bir araç olarak bu basit ve etkileşimli dişli oranı hesaplama aracını kullanın.
Diğer hususlar
R2.8 Turbo Dizel sandık motoru, herhangi bir araca doğrudan takılarak kullanılabilecek bir yedek motor DEĞİLDİR. Satın almadan önce soğutma paketi modifikasyonları, klima, uygun şanzıman eşleşmesi ve uyarlanabilirliği, motor montajı, hava emme ve ara soğutucu tesisatları, kablolama entegrasyonu ve önemli bir araç modifikasyonu yaparken ortaya çıkabilecek diğer mekanik/elektriksel modifikasyonlar dikkate alınmalıdır. Tüm önemli araç modifikasyonlarının uzmanlar tarafından yapılması önerilmektedir.
*Bir sandık motorunun takılması, aracın orijinal taşıma kapasitesini ya da çekme değerlerini artırmayabilir. Federal emisyon yasaları geçerli olduğundan satın almadan önce ilgili parça numarası için tüm emsyon bilgilerini okuyun.
**Basılı malzemeler, sandık motoru nakliyesine göre farklı bir tarihte gönderilebilir.
Sık sorulan sorular
R2.8 Turbo Dizel, piyasadanın, fabrikada imal edilmiş ilk sandık motorudur. Cummins Repower, kendini kanıtlamış ana motor ailelerini kullanır ve bunları, hafif motor meraklıları satış sonrası pazarı için özel olarak tasarlar. 2,8 litre 4 silindirli motor, dünyanın birçok yerinde, en zorlu ortamlarda küçük pikaplar, şasi kamyonetler, SUV'ler, Minibüsler, ticari araçlar ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılmaktadır. Kanıtlanmış platform, hafif (~500 lbs.), elektronik kontrollü, yüksek basınçlı enjeksiyon sistemli kompakt bir pakettir ve çoğu küçük pikaplar ve vintage değere sahip SUV uygulamaları için idealdir. Motora neler dahil?
R2.8 Turbo Dizel sandık motoru paketi, şu anda piyasanın, fabrikada imal edilmiş en komple seçeneğidir. Motor tam donanımlı olarak (isteğe bağlı AC Kompresör takılabilecek mega braketle) gelmektedir. Hem motor bölmesi hem de iç kısım için kablo demeti, geldiği haliyle takılıp kullanılabilecek yapıdadır.
PN 5467046 aşağıdakileri içermektedir:
- R2.8 Turbo Dizel motor grubu
- Komple ön uç aksesuar tahriki (Alternatör, Hidrolik Direksiyon Pompası, Fan Göbeği, Sepantin Kayış)
- Kam Tahrikli Vakum Pompası
- Uzak Yakıt Filtresi/Su Ayırıcı
- Uzak Yağ Filtresi
- Hava Kütlesi Akış Sensörü ve Muhafazası
- Motor Kablo Demeti ve Motor Kontrol Modülü
- Marş
- Volan
- Evrensel Araç Kablo Demeti (marş motoru kablosu dahil değil)
- Gaz Pedalı
- J1939 CAN Gösterge Ekranı
- Ürün Sahibi Kılavuzu
- Montaj Kılavuzu
- Cummins Quick Serve Online Erişimi
- Emisyon Testleri Bilgisi
Cummins R2.8 Turbo Dizel Motorun (PN 5467046), 40 CFR Part 86'da tarif edilen test prosedürleri ile EPA''nın Tier 0 (LDT 1 ve 2) ve Tier 1 emisyon standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir (Komple ağırlığı 4000 lb.'den az olan LDT 2). Yani R2.8 genel olarak 1999 Model ya da daha eski kamyonetler için uygundur. Ancak R2.8 motorun herhangi bir araçla uyumluluğu, montajı yapan kişinin sorumluluğundadır ve eyalet ya da bölge yasalarına bağlıdır. Bu parçanın hedeflenmediği bir araca montajı, motorlu araç emisyonlarıyla ilgili ABD ve Kanada yasa ve düzenlemelerini ihlal edebilir. Satın almadan önce bulunduğunuz eyaletin ya da bölgenin emisyon gereksinimlerini kontrol edin.
Eyalet / vilayet yasalarının getirdiği kısıtlamalar nedenyle bu motorlar şu anda Teksas eyaleti ya da Quebec vilayetinde satın almak için uygun değildir.
CARB'a dahil olmayan eyaletlerde bile Federal Temiz Hava Yasası'nın genel kuralı, herhangi bir emisyon kontrol cihazından yapılacak değişikliğin, değiştirilen parça kadar ya da daha temiz olması gerektiğini belirtmektedir. Bölgenizde araç emisyon testlerinin varlığına karşın yasanın gereklerini uygulamak tüketicinin sorumluluğundadır. Cummins, bu tür davranışları yasadışı montajlara servis vermeyi reddederek caydıracaktır. Onaylı ürünlerin uygunsuz kullanımıyla ilgili ortaya çıkabilecek yasal/uyum sorunlarından araç sahibi ya da imalatçısı sorumludur.
Bir sorun yaşadığınız zaman ilk yapmanız gereken şey bir uzmana e-posta göndererek R2.8 Turbo Dizel Sandık motorunuz olduğunu söylemeniz ve kendisine ESN'nizi vermeniz olacaktır. Onlar da size sonraki adımlarla ilgili talimatları verecektir.
Bir Cummins tesisine yakınsanız, arızalı bileşeni, ESN, ürün sahibi bilgileri, satın alma tarihi ve faturayla birlikte yerel distrübütör parça masasına götürebilir ve 'parça garantisi' talebinde bulunabilirsiniz.
Bir bileşen garanti dışında sorun çıkartırsa lütfen bir uzmana e-posta gönderin ve sorunu bildirerek parçanın geri çağırılmadığını teyit edin.
Yetkili Cummins distribütörlerinin hepsi, tüm diğer ticari Cummins ürünlerinin servisinde kullanılan aynı araçlar ve kaynakları kullanarak Cummins Repower motorların servisini yapabilmektedir.
Bu durum, Cummins Repower motorları, herhangi bir OEM destek modeli bulunmayan yasadışı hurdallık motoru dönüşümlerinden ayırmaktadır.