QSL9 (Tier 4 Final/Faz IV)

Güç

250 - 400 hp 186 - 298 kW

Tork

1200 - 1200 lb-ft 1627 - 1627 N•m

Sertifika

Tier 4 Final / Faz IV, EPA Tier 4, AB Faz I

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa

Uygulamalar

Tarım
İnşaat
Madencilik Motorları
Petrol ve Gaz Motorları
Demiryolu Motorları
Kuyu Bakımı

Açık Ara Önde. Tier 4 Final/Faz IV için Cummins QSL9 Motor.

2014'te yürürlüğe giren ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Tier 4 Final ve AB Faz IV sıfıra yakın emisyon düzenlemeleri için Cummins, her türlü makine için bariz avantajlar sunan bir teknoloji çözümüne sahiptir.

Diğer üreticiler emisyon son işlem sistemlerini başka üreticilerden tedarik ederken Cummins kendi sistemini üretmektedir. Motorun ve egzoz sisteminin bu tam entegrasyonu, yakıt tasarrufunu Tier 4 Interim motorlarda zaten elde edilmiş düzeyden yüzde 5 daha iyi hale getirirken aynı zamanda sıfıra yakın emisyonlar da sağlamaktadır.

250-400 hp (186-298 kW) QSL9 motorlarımız Tier 4 Final sınıfındadır. Tier 4 Interim motorlarla aynı ısı atımı sağladığından soğutma paketi üzerinde etkisi çok azdır ya da hiç yoktur. QSL9 çok yüksek gücü kompakt bir yapıyla bir araya getirerek sınıfının en iyi güç-ağırlık oranlarından birini sunmaktadır.

Bu motor, ekskavatörler, vinçler, tekerlekli yükleyiciler, kompaktörler, hava kompresörleri ve ağır forkliftler ve konteyner taşıma araçları gibi malzeme taşıma ekipmanları dahil olmak üzere her türlü inşaat ekipmanında kullanılmaktadır. Tarım traktörleri ve püskürtme makinelerinin yanı sıra ormancılık sektöründe öğütücüler ve devirici takımlarda yaygın biçimde görev yapmaktadır.

Tier 4 Interim'de kullanılan performans yükseltmelerinin tümü Tier 4 Final motorlara entegre edilmiştir. Ayrıca tork çıkışı de en üst düzeye getirilmiş ve QSL9 için 1200 lb-ft (1627 N•m) değerine ulaşmıştır.

Özellikler ve Avantajlar

Tam Entegre Elektronik Kontroller. Tek, yüksek kapasiteli bir Elektronik Kontrol Modülü (ECM), en iyi performans için hava emişinden egzoz son işlem sistemine kadar her şeyi kontrol eder. Motor performansını optimize etmek için tüm bileşenlerin sorunsuz biçimde entegre edilmesini sağlar.

Yüksek Basınçlı Yakıt Enjeksiyon Sistemi. QSL9'da 9 litrelik motorun 400-hp ağır hizmet çıkışı için daha fazla verimlilik sağlamak amacıyla Cummins tarafından geliştirilen XPI (Ekstra Yüksek Basınçlı Enjeksiyon) yakıt sistemi kullanılmaktadır. Bu yakıt sistemleri, güç çıkışını artırmanın ve yakıt tüketimini düşürmenin yanı sıra gürültüyü ve motor titreşimlerini de azaltır.

Fleetguard® Yakıt Filtreleri. Bu motorlar, 4 mikron kadar küçük parçacıkların yüzde 98,7'sini uzaklaştırmak için tasarlanan nano-teknoloji filtre malzemesinin yer aldığı ve rakip filtrelere göre 13 kata kadar daha etkili Cummins Fleetguard yakıt filtreleri ile donatılmıştır.

Direct Flow™ Hava Sistemi. Cummins Filtration tarafından Tier 4 uygulamalar için tasarlanan sistem, daha az yer kaplar, daha iyi koruma sağlar ve filtre değiştirme aralıklarını uzatır. Yassı profili sayesinde filtreden doğrudan hava akışını, geleneksel radyal contalı filtrelere kıyasla daha verimli hale getirir.

Soğutmalı Egzoz Gazı Devridaimi (EGR) Tier 4 Final için yeniden ayarlanan bu soğutmalı EGR sistemi, motordaki talebi azaltır, yakıt verimliliğini artırır ve çalışma maliyetlerinin yanı sıra yakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltır.

Cummins VGT™ Turboşarj. Rakip turboşarjlara göre daha az sayıda hareketli parçası olmasına karşın sonsuz ayarlanabilir yapıdadır. Bu sayede hassas elektronik kontrollerle yanma bölmesine tam gereken miktarda havayı sağlar.

EcoFit™ Ultra Düşük Emisyon Sistemleri. QSL9 için Cummins Emission Solutions tarafından tasarlanan EcoFit Ultra Düşük Emisyon Sistemleri, Tier 4 Final için ekipman performansını artırmak ve daha kompakt ve esnek montaj sistemi ile entegrasyonu sağlamak amacıyla yenilikçi son işlem teknolojilerini kullanır.

EcoFit Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sisteminin eklenmesi, son işlem ile motordaki soğutmalı Egzoz Gazı Devridaimi (EGR) arasında nitrojen oksitlerin (NOx) hassas biçimde dengelenmesini sağlayarak yanma formülü üzerinde daha önce hiç olmadığı kadar yüksek kontrol olanağı tanır.

SCR ile birlikte kullanılan EcoFit Dizel Oksidasyon Katalizörü, tamam pasif, akımlı bir çalışma sistemi ile neredeyse sıfıra yakın emisyonlar sağlar. Bir parçacık filtresinden önemli ölçüde daha küçük bir "tak ve unut" tipi bir çözümdür ve alan açısından kısıtlı sistemler için önemli avantajlar sunar. DOC-SCR son işlem çözümleri, eğimli, yatay ve dikey dahil olmak üzere birden fazla konfigürasyonda takılabilmektedir.

Küresel Müşteri Mühendisliği
OEM müşterileri, gce.cummins.com adresindeki Küresel Müşteri Mühendisliği (Global Customer Engineering - GCE) web sitesini kullanarak ürettiğimiz tüm Cummins motorlarla ilgili teknik verilere erişim olanağına sahiptir. Cummins motorların ve son işlem sistemlerinin takılmasını kolaylaştırmak için motor performans eğrileri, özelleştirme opsiyonu mevcudiyeti, CAD modelleri ve Uygulama Mühendisliği Bültenleri dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge mevcuttur.  GCE'ye erişebilmek için lütfen Cummins temsilcinizle görüşün.

Cummins Desteği. Her Yerde.
Ekipmanınız nerede çalışıyor olursa olsun Cummins servis vermeye hazırdır. 6.600 aşkın Cummins distribütörü ve bayi tesisi ile dünyanın en büyük parça ve servis ağına sahibiz. Her yetkili tesis, komple Orijinal Cummins yeni ve ReCon® parçalar envanterine sahiptir.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Verimlilik
Performans

ya da