İnşaat için QSK19 (Tier 3)

Güç

506 - 700 hp 377 - 522 kW

Tork

1775 - 2032 lb-ft 2407 - 2755 N•m

Sertifika

Tier 3 / Faz IIIA, EPA Tier 3, AB Faz III

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa

Uygulamalar

İnşaat
İnşaat için QSK19 Cummins motoru

QSK19, temiz ve verimli çalışırken kanıtlanmış performansı, güvenilirliği ve dayanıklılığı sürdüren basit ve uygun maliyetli bir çözüm olan silindir içi teknolojiyi kullanarak Tier 3 ve Faz IIIA emisyon standartlarını karşılar.

Tier 3 onaylı QSK19, Cummins Quantum System teknolojisinin iş başında güçlü bir örneğidir.  QSK19'daki son teknolojiye sahip elektronik kontroller ve Cummins modüler yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemi; temiz, verimli performans ve minimum bakım sağlar.  Ataları ile aynı kompakt ayak izindedir. 

506-700 hp (377-522 kW) aralığında bulunan QSK19, çok etkileyici bir dizi standart özellik sunar.  Ayrıca yakıt sistemi, yüksek kükürtlü dizel ve Japon gazyağı dahil olmak üzere dünya çapında çok çeşitli yakıtlara toleranslıdır. 

Her QSK19'un ekipmanın her parçasına mükemmel şekilde uyduğundan emin olmak için, Cummins Advisor (Cummins Danışman), kurulum sürecinizde uzman yardımı sağlamaya hazırdır. 

Her QSK19 motoru, sektördeki en kapsamlı ve en basit planlardan biri olan Cummins'in üç aşamalı garantisi kapsamındadır. 

Özellikler ve Avantajlar

Her Cummins QSK19 bu standart özellikleri sunar:

  • Ekstra Geniş Dişli Mekanizması - Daha sessiz, daha uzun ömürlü ve ağır yüklerin üstesinden kolayca gelebilene kapasitede. 
  • Tek Fazlı Holset Turboşarj - Daha düşük giriş havası sıcaklıkları, hava yoğunluğunun artmasını sağlayarak daha fazla güç ve daha az yakıttan dolayı daha düşük emisyonla sonuçlanır.
  • Tam Donanımlı Elektronikler - Programlanabilir elektronik kontroller, tüm rakımlarda ve koşullarda yanmayı optimize eder.  Üstün performans, önceki modele göre iki kat daha hızlı işlem hızına sahip daha iyi hale getirilmiş CM850 ECM tarafından sağlanır. 
  • İki Fazlı Yağ Filtresi - Kombine tam akışlı ve baypaslı yağ filtresi bakım maliyetlerini azaltır ve servis aralıklarını uzatır.
  • Hassas Frezelenmiş Silindir Gömlekleri - Silindir gömleğinin üstün metal teknolojisiyle hassas biçimde işlenmesi, müthiş yüzey pürüzsüzlüğü ve dayanıklılığı sağlar.
  • Güç Silindiri Paketi - Maksimum dayanıklılık ve güvenilirlik için kanıtlanmış tek parça dökme demir esnek pistonlar.  Bu gelişmiş tasarımda aynı zamanda enjeksiyon basınçlarının mükemmel dayanıklılıkla kaldırılması için nitrürlü gömlekler ve döküm demir üst segmanlar kullanılmaktadır.
  • Yüksek Dayanıklılıkta Eksantrik Mili - Mikro cilası önceki tasarımlara göre iki kat daha uzun ömürlü olmasını sağlar.  Piston kafası ve külbütör kolu ile daha iyi temas, aşınmaları azaltır ve dayanıklılığı artırır.
  • Fleetguard® ES Filtrasyon - Fleetguard'ın ES yağ filtresi, servisi kolaylaştıran ve değişim maliyetlerini azaltan kombine tam akışlı ve baypaslı bir tasarımla ekipmanınızı iş başında tutar. 
Spesifikasyonlar

QSK19'un silindir içi yanma teknolojisi ve elektronik kontrolleri, yalnızca Tier 3 ve Faz IIIA emisyon standartlarını karşılayan temiz bir çalışma sağlamakla kalmaz, her seferinde güçlü ve verimli çalışma da sağlar. Cummins'in modüler yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemi ile, enjeksiyon basıncı tüm hızlarda neredeyse sabit olabilir (hem enjeksiyon hızlarını hem de zamanlamayı kontrol etmede daha fazla esneklik ve hassasiyet sağlar).  

 
Motor Türü Sıralı, 4 Zamanlı, 6 Silindirli  
Hacim 1159 inç küp 19 L*
Açıklanan Beygir Gücü 510-700 hp 379-522 kW
Azami Tork 1625-2101 lb-ft 2203-2849 N•m
Silindir Çapı ve Strok 6,25 inç x 6,25 inç 159 mm x 159 mm
Emme Havadan Havaya Şarjlı Hava Soğutmalı  
Yağ Sistemi Kapasitesi 80 U.S. qt 76 L*
Soğutma Sıvısı Kapasitesi** 44 U.S. qt 41,6 L*
Uzunluk 66,1 in 1679 mm
Genişlik 34,3 in 872 mm
Yükseklik 63,6 in 1616 mm
Ağırlık (ıslak) 4,250 lb 1,928 kg

* L = Litre

** Yalnızca motor



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler
Motor Modeli İlan edilen hp (kW), rpm Azami Tork lb-ft (N·m) @ rpm
QSK19 700 700 (522), 1800 2200 (2980), 1400
QSK19 675 675 (503), 1800 2200 (2980), 1400
QSK19 600 600 (447), 2000 1950 (2643), 1500
QSK19 560 560 (418), 2000 1775 (2407), 1500
QSK19 525 525 (391), 2000 1775 (2407), 1500
QSK19 506* 506 (377), 1800 2032 (2755), 1300
 Tüm değerler Tier 3 ve Faz IIIA onaylıdır. Tüm değerler, aksi belirtilmediği sürece aralıklıdır. Ek derecelendirmeler mevcuttur. Cummins distribütörünüz ya da bayinizle görüşün.
*Sürekli değeri gösterir
Bakım
Bakım Aralıkları

Her QSK19 motoruna minimum bakım da dahil edilmiştir.  Bunun bir örneği, olağanüstü dayanıklılık sağlayan ve yağ tüketimini %20 oranında azaltan tek parçalı dökme demirden esnek pistonlardır.  Cummins QSK19 motorları, 250 saatte bir yağ değişimi isterler. 

Genişletilmiş Servis Seçenekleri: Cummins Eliminator™ santrifüjlü filtrasyon sistemi ile yağ bakım maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir ve yağ tahliyeleri 1.000 saate ve Centinel™ yağ değiştirme servisiyle daha da uzun süreye çıkarılabilir. 

Bakımla ilgili tüm bilgiler için lütfen Ürün Sahibi Kılavuzu ya da Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na bakın.
Verimlilik
Performans

ya da