Güç Üniteleri - Faz V
KOMPLE GÜÇ PAKETİ - FAZ V / PERFORMANS SERİSİ GÜÇ ÜNİTELERİ
Küresel endüstride, güvenilirlik ve performans kilit öneme sahiptir ve Cummins güç üniteleri, en son Faz V motorlarını, soğutma sistemi ve yardımcılarını içeren kullanıma hazır, tork sağlayan, mekanik bir güç paketi olarak tedarik edilir.
Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Artık, her güç ünitesinin kurulumdan önce %70'ten fazlası zaten onaylanmış olduğundan kolay entegrasyon süreci sayesinde, müşterilerimiz zamanından ve kaynaklarından tasarruf eder.
Her Cummins güç ünitesi şunları içerir:
- Cummins Faz V / Performans Serisi motor
- Single Module™ son işlem sistemi (F3.8™ - L9™)
- Radyatör
- Hortumlar
- Hava filtresi
- Soğutma sistemi
- Montaj ayağı
Cummins güç üniteleri özelleştirilebilirdir ve son işlem sistemleri müşteri gereksinimlerine bağlı olarak monte edilmiş veya edilmemiş halde sağlanabilir.
Cummins güç üniteleri, dünyanın dört bir yanında inşaattan madenciliğe kadar kritik uygulamalarda performans göstermektedir. Cummins, dünyanın en büyük bağımsız motor üreticisi olarak güç ünitelerimizin; ister bir kırıcı, elek, matkap uygulaması, ister bir pompa uygulaması olsun, müşterilerimizin ekipmanlarının görev döngüsüne tam olarak optimize edildiğinden emin olmak için çalışır.
Özellikler ve Avantajlar
DAHA AZLA DAHA FAZLASI - FAZ V / PERFORMANCE SERİSİ MOTOR DİZİSİ
Her bir güç ünitesinin kalbinde bir Cummins Faz V motor vardır. Arttırılmış performans, daha fazla makine kapasitesi, daha fazla güvenilirlik ve daha basit, EGR'siz bir tasarımla 12 L, Cummins Faz V / Performans Serisi motorlar, dünyanın dört bir yanındaki ekipman tedarikçilerine ve operatörlerine daha azıyla daha fazlasını sunar.
- 75-320 kW aralığında ortalama %20 daha fazla tork
- 75-320 kW aralığında ortalama %10 daha fazla güç
- Daha yoğun güç
- Daha düşük kurulum maliyeti
- Motorun daha düşük devrinde daha yüksek tork elde etme potansiyeli
- %15 oranına kadar daha yüksek yakıt verimliliği için isteğe bağlı başlat/durdur teknolojisi
KOMPLE GÜÇ ÜNİTESİ ENTEGRASYONU
Cummins güç üniteleri, Faz V / Performans Serisi motor ve soğutma sisteminden oluşan eksiksiz, kullanıma hazır, mekanik güç paketleridir. Tüm güç üniteleri, bir Cummins motoruyla aynı yüksek standartlarda üretilir ve üstün güvenilirlik, makine kapasitesi ve performans sunar.
CUMMINS YAKIT SİSTEMLERİNİN XPI YAKIT SİSTEMİ
Cummins XPI yakıt sistemi, motor devrinden bağımsız olarak üstün performans sunar. Her döngü başına birden fazla enjeksiyon yapılması, yakıt verimliliğini artırmakta ve daha yumuşak, daha sessiz çalışma sağlamaktadır. Çelik pistonlar ve elmas gibi kaplanmış rulmanlı subap iticileri, bunu bugüne kadarki en sağlam XPI yakıt sistemi haline getirir.
F3.8™, B4.5™, B6.7™ & L9™ GÜÇ PAKETLERİ İÇİN SINGLE MODULE™ SATIŞ SONRASI SİSTEMİ
Bu kompakt Single Module™ son işlem sistemi, eski sistemden %50 oranına kadar daha az yer kaplayan ve %30 oranına kadar daha hafif olan DOC, DPF ve SCR'yi tek bir ünitede bir araya getirir.
X12 ve X15 GÜÇ PAKETLERİ İÇİN ESNEK MODÜLLÜ SATIŞ SONRASI SİSTEMİ
Mevcut çoklu konfigürasyonlarla daha fazla kurulum esnekliği elde edin. X12 ve X15 için Esnek Modüllü Satış Sonrası sistemi, hemen hemen her uygulama türünün ihtiyaçlarını karşılayabilir.
CUMMINS DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ VE SELEKTİF KATALİTİK İNDİRGEME
Tier 4 Interim'de oldukça etkili olduğu kanıtlanan Cummins Dizel Partikül Filresi (DPF), çalışma süresinin yüzde 1'inden daha kısa sürede yenilenerek neredeyse pasif bir cihaz gibi çalışır ve ekipmanın çalışması üzerinde etkisi yoktur. Daha fazla bilgi.
FLEETGUARD NANONET YAKIT FİLTRELERİ
NanoNet gelişmiş medyalı Fleetguard yakıt filtreleri, 4 mikron veya daha büyük partiküllere karşı 13 kata kadar daha fazla koruma sağlar. Eşsiz patentli filtresiz çalışmayan tasarımı, motorun filtre takılmadan çalışmasını önler. Daha fazla bilgi.
TAM ENTEGRE ELEKTRONİK KONTROLLER
Yüksek kapasiteli tek bir Elektronik Kontrol Modülü (ECM), en yüksek performans ve sıfıra yakın emisyon için hava girişinden egzoz son işlemine kadar her şeyi kontrol eder.