Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Bir uygulama seçin
Bir orta hizmet paketinde ağır hizmet yeteneği
2024 L9 motorlar, en zorlu işleri yapmak için ihtiyacınız olan güç, güvenilirlik ve dayanıklılığı sağlamaktan fazlasını yapar. [#0]} L9, sınıfının lideri güç ve tork değerleri, eşsiz bir güç-ağırlık oranı ve Cummins'ten beklediğiniz güvenilirlik ve çalışma süresi sağlar. 260 beygir gücü ile 380 beygir gücü (194 - 283 kW) ve 1250 lbft (1695 N•m) azami torka varan değer aralıklarına sahip L9, en zorlu çalışma döngülerinde mükemmel olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha kolay yenileştirme için değiştirilebilir silindir gömlekleri gibi yüksek mukavemetli bileşenler ve özellikler, motora ömür katıyor ve artık değerine de değer katıyor.
Çalışma Zamanı Hakkında Her Şey:
Önerilen uzun motor bakım aralıkları ile yağ drenajları ve yakıt filtresi değişimleri arasında daha uzun süre gidebilirsiniz. Hiç bakım gerektirmeyen havalandırmayla bir daha asla karter havalandırma filtresini değiştirmek zorunda kalmazsınız. Kamyonların planlanmış bakımları arasındaki süre uzar ve cebinize daha çok para kalır. 2024'de de, L9, sorunları daha hızlı bulma, önleme ve çözmenize yardımcı olmak için bağlantıda gelişmeler sunar.
Daha fazla bilgi edinin. Motorunuzu en iyi şekilde deneyimleyin.
Cummins'in motor yeniliği taahhüdü, her Cummins motorunun tüm ömrünü artıran dijital ürünler ve hizmetlerle devam eder. Bu, bakım ve servis operasyonlarına giden yoldaki araçlardan gerçek zamanlı verileri birbirine bağlamayı ve müşterilere ileriye bakma, operasyonları optimize etme ve kesinti süresini en aza indirme olanağını içerir.
Motorlarımız, satış noktasından Acumen®, akıllı bilgi işlem donanımımız veya bir OEM telematik cihazı aracılığıyla birinci sınıf bağlanabilirlik ile sunulur. Bu cihazlar, Cummins'in bütüncül dijital paketi olan Connected Solutions®'a anında erişim sağlar.
- Uzaktan Diyagnostik - Cummins motorları için hata uyarılarının ve tahmine dayalı içgörülerin gerçek zamanlı izlenmesi, filoların plansız arıza süresini önlemelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olur
- Havadan Programlama - Yazılımı ve parametreleri uzaktan güncelleyerek Cummins motorunuzun performansını ve verimliliğini optimize edin
- Dijital Servis Araçları - Guidanz®, Cummins'in efsanevi bir servis deneyimi için servis bölmesi üretkenliğini, onarım hızını ve iş akışı yönetimini artırmaya yardımcı olan hepsi bir arada servis teknolojisi paketidir.
Özellikler ve Avantajlar
- Cummins Turbo Technologies'in VGT™ Turboşarjı - Patentli tasarımı, performans açısından sektörünün lideri olarak yaygın kabul görmektedir. Elektronik tahrik, hassasiyeti ve tepkiselliği artırır. VGT Turbo, olağanüstü yakıt tasarrufu ve fren beygir gücü sağlamada kilit bir unsurdur
- Connected Diagnostics™ - Bir arıza uyarısının hemen tanılanması için motorunuzu, bir telematik cihaz üzerinden kablosuz olarak Cummins'e bağlar. Birkaç saniye içinde çalışmaya devam etme ya da servis isteme ile ilgili açık önerilerde bulunur.
- Cummins Yakıt Sistemlerinden XPI Yakıt Sistemi - Daha düşük motor devir aralıklarında bile üstün performans sağlar. Daha sessiz ve akıcı çalışma ile gelişmiş yakıt tasarrufu için döngü başına birden fazla enjeksiyon olayını etkinleştirir.
- Cummins Emisyon Çözümlerinden Tek Modül Satış Sonrası -
Yüksek verimli SCR, daha güvenilir bir dozlama ünitesi ve bir DPF'yi tek bir akış ünitesinde birleştirir. Yüzde 70 kadar daha küçüktür, bu nedenle kurulumu daha kolaydır ve yerini aldığı son işlem ünitelerinden yüzde 30 daha hafiftir. Daha iyi ısı yönetimi, yakıt verimliliğini artırır ve periyodik bakımı en aza indirir. - Cummins Filtration'dan Yakıt Filtreleri ve Yağ Filtreleri - Fleetguard® filtreleri, geleneksel yakıt filtrelerinden 10 kat daha iyi koruma sağlayan NanoNet® ortamı dâhil, yenilikçi teknolojiyle korozyona ve kirletici maddelere karşı koruma sağlar.
- Tek Yüksek Kapasiteli Elektronik Kontrol Modülü (ECM) - Daha yüksek kapasite, daha fazla bilginin daha hızlı işlenmesini, motor üzerinde tam entegre kontrol ve optimize edilmiş performans ve gelişmiş motor lambası stratejisi için son işlem sistemi sağlar.