CPAK X15 (Faz II)

Güç

500 - 600 hp 373 - 447 kW

Tork

lb-ft 0 N•m

Sertifika

AB Aşama II, EPA Tier 2

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Tarım
İnşaat
Madencilik Motorları
Güç Üniteleri
cpak x15 motor

Özellikler ve Avantajlar

  • Karayolu Dışı Emisyonlar - X15 Motor, Karayolu Dışı uygulamalar için Euro Faz II ve ABD EPA Tier 2 emisyon düzenlemelerini karşılar.
  • Tam yetkili elektronik kontroller - Elektronik kontrol sistemi, üstün performans, yakıt tasarrufu ve diyagnostik için en son mikroişlemci teknolojisini kullanır.
  • Cummins Yüksek Basınçlı Enjeksiyon (XPI) yakıt sistemi - Daha temiz sessiz çalışma sağlar.
  • Hava temizleyici - Güvenlik elemanına sahip ağır hizmet endüstriyel hava temizleyici.
  • Ana ray montajı - Ağır bölüm temel çerçevesi.
  • Soğutma sistemi - Ağır hizmet, 50°C ortam özellikli radyatör tertibatı, motor gömleği suyunu ve şarj havası soğutmasını bir arada sunar.
  • Egzoz- Yağmur kapaklı entegre konut sınıfı egzoz susturucu.
     
Spesifikasyonlar
Tier II motor Güç sınıfı Nominal hız Tork
X500 500 hp
373 kw
2100 RPM

1600 lb-ft
2169 Nm

X525 525 hp
391 kw
1800 RPM

1750 lb-ft
2373 Nm

X600 600 hp
447 kw
2100 RPM

2050 lb-ft
2779 Nm

 



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Verimlilik
Performans

ya da