Güç
400 hp
298 kW
Tork
1400 lb-ft
1898 N•m
Sertifika
Tier 3 / Faz IIIA
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Uygulamalar
Tarım
İnşaat
Madencilik Motorları
Güç Üniteleri
Özellikler ve Avantajlar
- ABD EPA Tier 3 emisyon sertifikası - Cummins QSM11 motoru, en son emisyon sertifika gereksinimlerini karşılar.
- Tam yetkili elektronik kontroller - Elektronik motor kontrolü, daha iyi yakıt tasarrufu, hassas diyagnostikler ve motor koruması sağlar.
- Yüksek basınçlı yakıt sistemi - Her devirde tutarlı performansla daha temiz, daha sessiz çalışma.
- Hava temizleyici - Ağır hizmet endüstriyel hava temizleyici, güvenlik elemanı ve kısıtlama göstergeleri dahil.
- Ana ray montajı - Pompa montajı için genişletilmiş ray seçeneğine sahip ağır bölüm temel çerçevesi.
- Soğutma sistemi - Ağır hizmet, 50°C ortam özellikli radyatör montajı. Radyatör örtüsü ve standart olarak tam koruma paketi içeren emme veya üfleme fan düzenlemeleri mevcuttur.
- Egzoz- Yağmur kapağına sahip entegre endüstriyel sınıf egzoz susturucu.