Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Bir uygulama seçin

Çalışabilirlik süresi söz konusuysa işimizi çok ciddiye alırız
Cummins B6.7™, mevcut en güvenilir ve dayanıklı orta hizmet sınıfı motorlardan biridir. Yaklaşık 40 yıldır üretilmiş 13 milyondan fazla motorla, milyarlarca kilometre kat edilerek test edilmiş ve kanıtlanmıştır. Biz bu geçmişle iftihar ediyor ve Cummins'in orta hizmet sınıfı ürünlerinin Kuzey Amerika'da diğer motorlardan daha fazla kamyona güç sağlamasından gurur duyuyoruz.
EPA 2021 B6.7 bu mirasın üzerine inşa edilmiştir. Müşterilerimizi dinledik ve toplam işletim maliyetini (TCO) düşürürken, kamyonların yolda daha uzun süre kalmasına yardımcı olmak için güvenilirlik ve dayanıklılık konusunda iyileştirmeler yapmaya odaklandık. Diğerleri çok ama boş konuşur, yalnızca Cummins uzun çalışma süreleri sunar.
EPA 2021'de yeni olan B6.7, daha uzun yağ değişim aralıkları, yakıt filtresi değişimleri arasında daha fazla süre ve hiç bakım gerektirmeyen karter havalandırma filtresi dahil olmak üzere daha uzun motor bakım aralıklarına izin veren iyileştirmeler sunar. Bu, kamyonların düzenli bakım için garaja daha uzun aralıklarla girdiği ve kâr hanenize daha fazla para kazandıracağı anlamına gelir. 2021'de yeni olan B6.7, sorunları daha hızlı bulmak, önlemek ve çözmek için bağlantıda gelişmeler sunar.
Elbette B6.7 de sektördeki en iyi garanti ve genişletilmiş garanti kapsamı planları ve Kuzey Amerika'daki en büyük, işinde en uzman destek ağı ile desteklenmektedir.
Özellikler ve Avantajlar
Cummins, hava işlemeden egzoz son işlem sistemine kadar her bileşeni, tamamen entegre bir sistem olacak şekilde tasarlar, geliştir ve destekler. Böylece her işlevi, diğer motor üreticilerine kıyasla daha iyi bir şekilde optimize edebilmektedir.
- Cummins Turbo Technologies'in VGT Turbo'su- Bu patentli tasarım, sektörün performans lideri olarak geniş çapta kabul görmektedir. Geliştirilmiş bir rulman sistemi genel dayanımı artırırken, iyileştirilmiş bir tasarım B6.7'deki yanıt verebilirliiği daha iyi hale getirir. VGT Turbo, daha fazla yakıt tasarrufu ve olağanüstü fren beygir gücü sağlama konusunda kilit bir unsurdur.
- Connected Diagnostics™ (Bağlı Diyagnostikler) - Bir arıza uyarısının anında teşhisi için motorunuzu bir telematik cihaz aracılığıyla Cummins'e kablosuz olarak bağlayın. Bağlı Diyagnostikler, çalışmaya devam etme ya da servis isteme konusunda saniyeler içinde net bir öneride bulunur.
- Yüksek Basınçlı Yakıt Püskürtme (HPCR) Sistemi - Daha düşük motor devri aralıklarında bile üstün performans gösterir. Daha sessiz ve akıcı çalışma ile gelişmiş yakıt tasarrufu için döngü başına birden fazla enjeksiyon olayını etkinleştirir.
- Hava İşleme Sistemi - Daha dayanıklı bir Egzoz Gazı Devridaim (EGR) soğutucusu ve valfi, termal verimliliği ve güvenilirliği artırır.
- Cummins Emisyon Çözümlerinden Tek Modüllü Son İşlem - Yüksek verimli SCR'yi, daha güvenilir bir dozaj ünitesini ve DPF'yi tek bir akış ünitesinde bir araya getirir. Yüzde 70 kadar daha küçüktür, bu nedenle kurulumu daha kolaydır ve yerini aldığı son işlem ünitelerinden yüzde 30 daha hafiftir. Daha iyi ısı yönetimi, yakıt verimliliğini artırır ve periyodik bakımı en aza indirir.
- Cummins Filtration'ın Yakıt Filtreleri ve Yağlama Yağı Filtreleri - Fleetguard® filtreleri, yenilikçi NanoNet® teknolojisi ile korozyona ve kirleticilere karşı korur. NanoNet metaryali, daha düşük işletim maliyeti için klasik yakıt filtrelerinden 10 kat daha iyi koruma sağlar.
- Tekli Yüksek Kapasiteli Elektronik Kontrol Modülü (ECM) - Daha fazla bilginin daha hızlı işlenmesi için daha yüksek kapasite, optimize edilmiş performans ve geliştirilmiş motor lambası stratejisi için motor ve son işlem sistemi üzerinde tam entegre kontrol sunar.