6,7L Turbo Dizel - Yeraltı Madenciliği

Güç

175 - 175 hp 130 - 130 kW

Tork

317 - 317 lb-ft 430 - 430 N•m

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Yeraltı Madenciliği
Kamyonet
Yeraltı Madenciliği için Cummins 6.7L Turbo Dizel Motor

Her yeraltı maden sahasının büyük çekme gücü olan büyük bir kamyona ihtiyacı vardır. Özel olarak kalibre edilmiş bir Cummins 175 hp Turbo Dizel ile donatılmış her Ram Ağır Hizmet pikap ile tam olarak bunu elde edersiniz. Bu kamyonlar düşük emisyonlu motor, dar ve kapalı alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek taşıma kapasitesi kombinasyonuyla maden sahasında her kamyonetten üstün gelir.

ABD'deki yeraltı kömür madeni operatörlerinin bir numaralı tercihi olması hiç şaşırtıcı değli.

Yeni 175 hp Turbo Dizel sınıfımız artırılmış fren kapasitesiyle emsalsiz performans ve güvenilirlik, kolay bakım ve 5 yıl/160.935 km (100.000) mil garanti sunar. Hepsinin en iyisi, tüm 50 eyalette kömür ve metal/metal dışı madencilikte kullanım için MSHA tarafından onaylanan tek kamyonet motorudur. 175 hp Cummins, emisyon azaltma sağlayarak maden operatörlerinin yıllık maden havalandırma harcamalarını filolarındaki her Ram araç için yılda 16.000 $ ila 18.000 $ azaltmalarını sağlayacaktır.

Cummins Turbo Dizel ile donatılmış Yeraltı Ram, Kanada'daki maden operatörlerinin de kullanımına sunulmuştur.

Zaten bir Dodge Ram Turbo Dizel sahibiyseniz, tam da sizin için yazılmış bir dergi var: Turbo Diesel Register. Motorunuz hakkında en son bilgileri çevrim içi almak için Turbo Diesel Bültenimize abone olmayı da unutmayın. Ayrıca Cummins giyimleri ve ürünleri için Cummins PowerStore mağazasına da bakabilirsiniz.

Spesifikasyonlar

Herkes daha yüksek performans ister ve Cummins 175 hp Turbo Dizel bunu sunar. Cummins 5.9 litre Turbo Dizel, yeraltı sürüş şartlarına ve hızlarına ideal şekilde çok düşük 1000 d/d hızlarda azami tork sunar. Bu alt uç tork, daha iyi hızlanma, gaz pedalı yanıtı ve sürülebilirlikle birlikte yüksek taşıma kapasiteleri ve treyler çekme için daha iyi performans sunar. Araç, maden hızı gerekli kıldığında opsiyonel 40 mil/saat kalibrasyon ile hızı 25 mil/saat olarak sınırlandıracak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Her Cummins 175 hp motor size artırılmış performans sağlar:

  • Daha sessiz yanma için geniş çoklu enjeksiyonlar dâhil olmak üzere Geliştirilmiş Yüksek Basınçlı Yaygın Demiryolu yakıt sistemi.
  • Egzoz sistemi geri basıncı azaltmak için turbodan egzoz çıkış borusuna dört inç çapa çıkarıldı.
  • Daha yüksek akış tasarımlı ara soğutucu ve geliştirilmiş basınçlı hava akışı ve soğutma için motora monte edilen siper.
  • Daha uzun yağ değiştirme aralıkları, böylelikle iki kat daha uzun yol giderek sahip olma maliyetini azaltabilirsiniz.

* araçlar kamu yollarında çalıştırılamaz



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler
Motor Modeli Açıklanan hp Azami Tork lb-ft Ayarlı Hız
Cummins Turbo Dizel 175 175 317 @ 1000 2900

Sınıflandırma tüm yeraltı madencilik yükseklikleri için geçerlidir.

Bakım

Her Cummins 175 hp Turbo Dizel basit, kolay bakım için tasarlanmıştır. Tekli üstten yüklenen yakıt filtresi ve yakıtta su sensöründe 12.000 km (7.500 mil) değişim aralıkları vardır. Bu aralık, yeraltı madenlerinin zorlu çevre şartları için gereken yağ ve yağ filtresi değişim planına uygundur. Standart aralıklarda CI-4 veya CH-4 motor yağlarını kullanma seçeneğine sahipsiniz.

Bakımla ilgili tüm bilgiler için lütfen Ürün Sahibi Kılavuzu ya da Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na bakın.
Verimlilik
Performans

ya da