Cummins Kara Bazlı Sondaj Güç Modülleri, petrol sahası müşterilerinin gereksinimlerine uygun olarak kara bazlı petrol ve gaz sondaj uygulamalarında en iyi performansı, güvenilirliği ve çok yönlülüğü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve test edilmiştir. Tüm güç modülü, Cummins'in Petrol ve Gaz Mükemmellik Merkezinde tasarlanmış, geliştirilmiş, birleştirilmiş ve test edilmiştir. Bu süreçler müşterinin, teknik özellikleri ve beklentileri karşılayan, hatta fazlasını sunan en iyi kalitede bir ürün almasını sağlar.

QSK50-DPM ve KTA50-DPM - Daha İyi. Her Kuyuda.

kara bazlı sondaj güç modülleri

Bu sondaj güç modülleri, tam destekli, tek şirketten alınmış bir ürünün güveninin yanı sıra entegre AVK ya da Kato Alternatörler, birden fazla Soğutma Sistemi seçeneği ve Hava Kesme Valfi içeren Tam Yetkili Elektronik Kontrol Sistemi gibi yüksek düzeyde özelleştirilebilir özellikler sağlamaktadır.

Efsanevi Cummins QSK50 ya da KTA50 dört stroklu dizel motorlar, güvenilir güç, düşük emisyonlar ve yük değişimlerine hızlı tepki sunar.

  • QSK50 motorda, 1200 rpm'de 1480 hp (1103 kWm) güç sağarken EPA Tier2 Emisyon standartlarının gereklerini karşılayan Cummins MCRS Yakıt Sistemi teknolojisi kullanılmaktadır. Bu motor, sondaj kulesi hizmeti için boyutlandırılmış (1750 KVA) bir şablon-sargılı alternatörle bir araya getirilmiştir.
  • KTA50 motor, sağlam Cummins PT Yakıt Sistemini kullanarak 1500 rpm'de 1750 hp (1306 kWm) güç sağlar. Bu motor, bir 1900 KVA alternatör ve motor tahrikli Soğutma Fanı ile bir araya getirilmiştir.

Bu paketler, dünya genelinde Cummins yetkili servisinin bulunduğu her yerde geçerli güvenebileceğiniz standart Cummins fabrika garantisi ile gelmektedir.

Broşür kütüphanemizde QSK50 motor broşürünü ve KTA50 DPM ve QSK50 DPM için paket broşürlerini bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Cummins Distribütörünüzle iletişime geçin.

Olay Çalışması İşlemler

Independence Contract Drilling

Görüntüle


Tüm olay çalışmalarını görüntülemek için, burayı tıklayın.