Cummins Tier 4 Deniz Motorları
Denizciler en iyisini bilir, bu yüzden en iyisini seçerler.
Deniz faaliyetinizin üretkenliği büyük ölçüde bir faktöre bağlıdır: çalışma süresi. Ne kadar iş yaptığınız ve ne kadar sürede bitirdiğiniz başarınızı artırabilir veya yerle bir edebilir. Sadece işi bitirmekle kalmayıp, sürekli değişen emisyon standartlarına da ayak uyduran güvenilir güce ihtiyacınız vardır. Temiz silindir içi yanma ve entegre Seçici Katalitik İndirgemeli (SCR) son işlem sistemi kombinasyonuyla Cummins QSK38 ve QSK60 motorları hem EPA Tier 4 Final standartlarına hem de IMO III Tier emisyon standartlarına bir ons beygir gücünden bile ödün vermeden uyar.
Size yakın bir distribütör bulun
ATLAYIN: Yeni Standart | Servis ve Garanti
Cummins Tier 4'ün temiz gücü daha fazlasını yapmanıza olanak verir.
Yeni Standart
Kendini kanıtlamış QSK serimize SCR son işlem sistemini ekleyerek zamanınızı en önemli yere harcayabilirsiniz: bir teknisyenle değil, suyun üzerinde. Hepsinden de iyisi, bir gram gücü bile feda etmek zorunda kalmazsınız.
QSK60
QSK60'ın temelinde kanıtlanmış K19, K38 ve K50 motorlarının bileşenleri kullanılmıştır. PVD kaplı üst halkaya ve nitrür kaplı ikinci halkaya sahip yeni çelik piston, mükemmel dayanıklılık sağlar, daha yüksek sıcaklıklara dayanır ve katı emisyon normlarına uyar.
Takılması kolay QSK60 son işlem sistemi, orta yaş bakımlarını ortadan kaldırır, bileşen değişimini komple bakıma kadar geciktirir ve yakıt filtresinin değiştirilmesi gerekmeden önce 500 saatten fazla çalışmayı destekler. Bu yükseltme şunları da sağlar:
- Daha düşük Tier 4 motor ve son işlem sistemi başlangıç maliyeti
- Daha iyi toplam toplam sıvı tüketimi
- Daha düşük toplam sahip olma maliyeti
QSK38
Ayrıca K19, K38 ve K50 motorlarımızın denenmiş ve test edilmiş bileşenleri kullanılarak üretilen QSK38, önceki modellere uyan ve sizi uyumlu tutan güvenilir güç için, nitrür kaplı halkalı güncellenmiş dökme demir, duktil tek parçalı piston ve sertleştirilmiş silindir gömlekleri içerir.
Takılması kolay QSK38 son işlem sistemi, orta yaş bakımlarını ortadan kaldırır, bileşen değişimini komple bakıma kadar geciktirir ve yakıt filtresinin değiştirilmesi gerekmeden önce 500 saatten fazla çalışmayı destekler. Bu yükseltme şunları da sağlar:
- Daha az yakıt tüketimi
- Daha düşük toplam sahip olma maliyeti
- Müdahale olmadan otomatik katalizör durumu yönetimi
Yerel mevcudiyet. Küresel erişim alanı.
Küresel bir 500 distribütör ve 7.500 bayi lokasyonu ağı üzerinden, en uzak mesafelere erişen varlığımız, nerede olursanız olun yüz yüze bir etkileşimi garanti eder. Motorlarımız ve son işlem sistemlerimiz, ihtiyaç duyduğunuzda destek ve mühendislik yardımına hızlı şekilde erişmenizi sağlayan servis ağımızın gücüyle desteklenen tam bir garantiyle birlikte gelir.
Cummins yardım için burada