DEF Saflığı ve Temizliği
Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) son işlem sisteminin hasar görmesini önlemek amacıyla ISO 22241 ve Cummins Servis Bülteni 4021566 ile belirlenen teknik özelliklere uygun olarak Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) saflığının ve temizliğinin korunması çok önemlidir. DEF, uygun olmayan bir şekilde teslim edilir veya saklanırsa sert parçacık kontaminasyonu, kimyasal kontaminasyon veya üre konsantrasyonu sorunları oluşabilir, sisteme hasar verebilir ve ekipman performansını düşürebilir.
Saflık Standartları ve Kontaminasyon Riskleri

Sert parçacık kontaminasyonu, DEF pompalara ve dozlayıcılara zarar verebilir ancak bu, teslimat ve saklama sırasında uygun filtrasyon ile önlenebilir. Çoğu DEF pompası ve dozlayıcı, sert parçacık kirlenmesini ortadan kaldırmak için filtreler içerir. Örneğin Cummins Filtration'ın KleerBlue™ Solutions uygulama sistemleri, temiz DEF iletimi için 1 mikron filtre kartuşu içerir. Sektörde başka DEF filtrasyon türleri de mevcuttur.
SCR katalizör hasarına neden olabilecek kimyasal kontaminasyonunun tespiti daha zordur ve giderilmesi imkansızdır. Kontamine DEF, doğru makine çalışması için temiz ve saf DEF ile değiştirilmelidir.
DEF'in uygun olmayan şekilde teslim edilmesi veya saklanması halinde DEF içindeki üre konsantrasyonu olumsuz etkilenebilir. DEF içindeki su buharlaşırsa üre konsantrasyonu artarak, son işlem sistemine hasar verebilir. DEF, dış kontaminasyon ve/veya yoğuşma ile olumsuz seyreltilebilir ve bu da son işlem performansını azaltarak, son işlem sisteminde hasara neden olabilir. Cummins SCR son işlem sistemleri, üre konsantrasyonunu tespit ederek operatöre bildiren dahili DEF kalitesi sensörlerine sahiptir.
DEF Uyumlu Malzemeler
Uluslararası standartlar çerçevesinde gereken DEF saflığını korumak için DEF aşağıdakiler dahil sadece belirli malzemelere temas etmelidir:
- Metaller
- Yüksek alaşımlı, ostenitli Cr-Ni çelikler
- Cr-Ni-Mo çelikler
- Paslanmaz çelik 304, 304L, 316 ve 316L
- Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe alaşımları
- Plastikler
- Polietilen, Polipropilen, PFA, PFE, PVDF, PFTE
- Plastikler katkı maddesi içmemelidir
- DEF kullanımı için işaretlenmiş EPDM kauçuk ürünler
DEF saflığını korumak, sızıntıyı önlemek ve amonyak kokusunu korumak için kuru takma önerilir. DEF uyumlu hortumlar ve bağlantı parçaları bugün üretilmektedir.