Önleyici Bakım

Bakım, Güvenilirliğin Tek Anahtarıdır.
Cummins'te, her işletmenin farklı zorluklar ve operasyonel gereksinimlerle farklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için sözleşme paketlerimizi özel olarak tasarlayarak birinci sınıf operasyon ve bakım desteğimizle esneklik sağlarız. Sözleşmelerimizi, istediğiniz gibi farklı servis seçeneklerini bir araya getirerek oluştururuz. Kapak, parça kadar basit bir şeyden çeşitli zaman aralıklarında tam operasyonel desteğe kadar değişebilir. Operasyon ve bakım ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, çözümlerimizi etrafınızda inşa ediyoruz.
Önleyici Bakım Sözleşmeleri Nelerdir?
Bunlar, Cummins destekli uygulamada toplam sahip olma maliyetini azaltmak için tasarlanmış önleyici bakım sözleşmeleridir. Önleyici dizel motor bakımı aşağıdaki işlemlerden oluşur:
- Genel inceleme
- Yağ servisi
- Soğutma sistemi servisi
- Yakıt sistemi servisi
- Marş akülerinin bakımı ve test edilmesi
- Düzenli motor egzersizi
Bu operasyonlar, Cummins ekipmanının maksimum dayanıklılık ve performans sağlamak için Cummins'in önerilen yönergelerine göre çalıştığından emin olmak için Cummins orijinal parçalarını kullanan Cummins eğitimli ve sertifikalı teknisyenler tarafından gerçekleştirilir.
Neden Cummins Önleyici Bakım Sözleşmelerini seçmelisiniz?
Motor aşırı ısıya, basınca, havadaki kirlere, toza ve kuma maruz kalır. Cummins motorlarının güvenilirliğini sağlamak için önleyici veya planlanmış servis stratejisi anahtardır. Ultra güvenilir sistemler, iş performansınızın anahtarıdır ve sizi maliyetli kesintilerden korur. Cummins destekli ekipmanınızın en iyi şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için ihtiyacınız olan desteği sağlıyoruz. Buna ek olarak, birinci sınıf önleyici bakım sözleşmelerimiz, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için tek, uzman iş ortağınız olarak bizimle birlikte yerleşik olan The Power of One™ ile birlikte gelir. Ayrıca, sözleşmelerimizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlıyoruz ve size rekabetçi, sabit bir fiyatla ölçülecek destek veriyoruz. Cummins PMC, aşağıdaki değer paketini sağlayarak sınıfının en iyisi hizmeti sunmak üzere tasarlanmıştır:
- Tam sertifikalı teknisyenler tarafından işletilen ve en son araç servisi ve elektronik araçlarla donatılmış mobil minibüs filomuz aracılığıyla yerinde servis mevcuttur
- Tüm filo, güç sağlayıcıları, ticari ve konut müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak için parça, işçilik ve sarf malzemeleri için kısa ve uzun vadeli sözleşmeler
- Planlı ve plansız bakım
- 24/7 servis ve servis desteği, müşterilerin ihtiyaçlarına göre çalışma sürelerini en üst düzeye çıkarmak için.
- Ürün geliştirme programları
Cummins, Önleyici Bakım Sözleşmeleri aracılığıyla, müşterilerin ekipmanlarının çalışmadığı sırada acil durumlara yanıt verme ve arızaları teşhis etme konusunda kaybedilen zamanın yanı sıra kayıp üretim, parça ve nakliye için daha yüksek maliyetler içeren plansız bakımdan kaçınmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Plansız bakım genellikle planlı bakımdan üç ila dokuz kat daha pahalıdır.
Neleri kapsar?
Cummins, planlı ve uygun bir periyodik bakım programını izleyerek Cummins motorunuzun minimum kesinti süresi ile bakım ve çalışma maliyetini en aza indirmeyi hedefler. Genel planlı hizmetler şunlardır:
- Her ay M0 servisi gerçekleştirin: Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) çalışma ve bakım kılavuzuna göre planlı bakım hizmeti gerçekleştirin
- 250 Saat veya 6 Ayda bir M1 servisi gerçekleştirin: OEM çalışma ve bakım kılavuzuna göre planlı bakım hizmeti gerçekleştirin
- Her 250 Saat veya 1 Yılda bir M2 servisini gerçekleştirin: OEM çalışma ve bakım kılavuzuna göre planlı bakım hizmeti gerçekleştirin
Önleyici Bakım ve avantajlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.