MIS-09 ProTec™ Bağımsız Ön Süspansiyon

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
ProTec Bağımsız Ön Süspansiyon (IFS)

Meritor ProTec Bağımsız Ön Süspansiyon (IFS), sektör lideri bağımsız süspansiyonlarımız ve kiriş akslarımızdaki kanıtlanmış teknolojiye dayanmaktadır. En zorlu uygulamalar için özel olarak üretilen ve yüzyılı aşkın süredir yenilikçi karayolu, karayolu dışı ve özel araç çözümleri sunma konusundaki kapsamlı mirasımız ile tasarlanan ProTec IFS, otobüs endüstrisinin süspansiyon gereksinimlerine cevabımızdır.

Özellikler ve Avantajlar

  • Kanıtlanmış bağımsız süspansiyon teknolojisi - ProTec markası, 20 yılı aşkın süredir yüksek mobilite araçları için kalite ve dayanıklılıkla eş anlamlıdır ve ProTec Bağımsız Ön Süspansiyon (IFS), tasarım ve performans konusundaki bu uzmanlıktan yararlanır.
  • Uyumluluk için üretilmiştir - Tüm süspansiyon ve direksiyon sistemi, mevcut süspansiyonlar için "yerini alabilir" bir yedek olacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Modern direksiyon geometrisi - Sağlam, düşük uyum gerektiren süspansiyon ve direksiyon pivotlarımız, stabil ve güvenli kullanım için sürücü kontrolünü ve kararlılığını artırır.
  • Kullanım ve servis kolaylığı - ProTec IFS, bakım gerektirmeyen süspansiyon, dingil pimi ve direksiyon bağlantılarını içerir.
  • Üretim mükemmelliği - Döküm ve forge süspansiyon bileşenleri dayanıklılık sağlarken, gelişmiş süspansiyon kinematikleri sürüşü ve taşımayı iyileştirir.
  • Kapsamlı test ve doğrulama - Test laboratuvarlarımızda ve bir zemin test merkezinde gerçek araç testlerinde tam ve alt sistem dayanıklılığı ve güvenilirlik testi dahil olmak üzere sonlu eleman analizi (FEA) ve kinematik analiz yoluyla simülasyon ve optimizasyonu tamamlıyoruz.
  • Uygulamaya özel ayar - Ticari tedarikçilerimizin yüksek performanslı damperleri çeşitli ayarlama yöntemleri sağlar; uygulama taleplerine göre direksiyon, hava yayları ve yuvarlanma önleyici çubuklar.

 

MIS-09

Konfigürasyon Dönmeye uyumlu kontrol kolu burçlarına ve bakım gerektirmeyen çözüme sahip çift salıncak
Brüt Aks Ağırlık Derecesi (GAWR) 8,500 kg
Tekerlek Montaj Yeri Hub pilotlu 10 bijonlu 335mm BC
Frenler CDBS ELSA 225H, Knorr Synact
Toplam Dikey Tekerlek Mesafesi 190mm (10mm)
Poyra Flanştan Flanşa 2420mm (10mm)
Maksimum Direksiyon Açısı En fazla 60° 
ABS Poyra Uyumluluğu Standart 100 diş
Lastik 275/70R22.5 ila 315/70R22.5 arası
Seçenekler

Entegre tampon yardımıyla havalı yaylar
Yüksek kapasiteli ikiz borulu amortisörler
Fren balatası aşınma sensörü
Pozitif fren balatası geri çekme (PPR™)
Anti-Roll bar kiti

NOT: Seçenekler her konfigürasyonda olmayabilir. Derecelendirme, oranlar ve ana boyutlar Cummins-Meritor Mühendislik onayına tabidir. 


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.