17Xe™ ePowertrain

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Kamyonu
17Xe ePowertrain

Cummins-Meritor, 6X2 veya 4X2 konfigürasyonlarında ağır kamyonlar ve otobüsler için 420kW'a kadar sürekli güç sağlayan 17Xe ePowertrain sistemini geliştirdi. Entegre tasarım, verimli ambalaj ve performans sağlar.

accelerazero.com'dan daha fazla bilgi edinin

Özellikler ve Avantajlar

  • Ağır hizmet uygulamalarına odaklanmış
  • Kısa dingil mesafeli araçlar için tasarlanmış verimli paketleme
  • Elektrikli, seri hibrit ve plug-in hibrit konfigürasyonlar için uygundur
  • Enerji yenileme için optimize edilmiş dişli
  • Geniş oran aralığı
  • En zorlu performans gereksinimleri için üç vitesli şanzıman kapasitesi
  • Çeşitli uygulamalar için birden fazla şanzıman seçeneğine sahiptir
  • Daha fazla tekerlek torku için isteğe bağlı tekerlek ucu redüksiyonu seçenekleri
  • Güç-yoğun eCarrier tasarımı, araç yolculuğu ve taşıma gereksinimlerini karşılar
  • Daha fazla paketleme esnekliği için entegre inverter

Videolar:

Sürekli Güç Aralığı 420 kW'a kadar
Maksimum Güç 450 kW'a kadar
Aks Başına GAWR Serisi 25.353 - 30.000 lbs (11.5T - 15T)*
Uygulamalar Ağır Kamyonlar, Sınıf 8 Ret ve Uzun Mesafeli Nakliyat
Yüksek Voltaj Aralığı 450-850V
İşlevsel Güvenlik Derecesi ISO-26262/ASIL-C
Giriş Koruması IP6K6K, IP6K8, IP6K9K
*Özelleştirilebilir GAWR kullanılabilir


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.