Permalube™ RPL Ağır Hizmet Tahrik Hattı Serisi

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Savunma
CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Ağır Yük
CDBS Malzeme İşleme
CDBS Mobil Vinçler
CDBS Demiryolu Vagonu
CDBS Kamyonu
permalube ağır hizmet tahrik hattı

Permalube RPL Serisi tahrik hattı, Kuzey Amerika ağır hizmet ticari araç endüstrisinde bakımı azaltmak ve maliyet açısından farkındalığı yüksek filolar için tasarruf etmek amacıyla kalıcı olarak yağlanan ve ömür boyu kapatılan ilk tahrik hattıdır. Avantajlar arasında özellikle düşük hızda yüksek torklu sürüş aktarma sisteminde ve daha yüksek tork uygulamalarında, daha düşük işletme ve bakım maliyetleri, sektör lideri garantiler, servis kolaylığı ve U-bağlantı ömrü bulunur. Nakliye, ağır servis ve düşük hızda yüksek torklu sürüşe uyum sağlayacak şekilde tasarlanan bu aktarma organları, çok çeşitli uygulamalara ve tork işleme gereksinimlerine uygundur.

Özellikler ve Avantajlar

  • Performansı korurken iyileştirilmiş servis kolaylığı deneyimi için RPL35 tasarımına kıyasla 28 lb'ye varan ağırlık azaltma (yalnızca RPL35+)
  • Uzatılmış U bağlantı ve Elektrokaplama çelik koruması, kirletici maddelere ve hasara karşı korur
  • Kolay kurulum ve servis için dört cıvatalı tasarım
  • Güvenli flanş bağlantıları, ağır hizmet ve düşük hızda yüksek torklu sürüş uygulamalarıyla ilişkili yüksek torkları barındırır (yalnızca RPL35/35SD)
  • Kendinden hizalı merkez rulmanı
  • Üçlü dudak contası, U bağlantı ömrü için kirletici maddelere karşı nihai koruma sağlar
  • Naylon itme pulları, aşınmayı önlemek ve U bağlantı ömrünü uzatmak için metalden metale teması ortadan kaldırır

Videolar:

Model Boru Boyutu (inç) Boru I.D (inç) Salıncak Çapı (inç) Aktarma Organı Değeri (lb.-ft.) Aktarma Organı Değeri (n-m)
RPL20 4.095x0.18 3,735 7,80 12.000 16.270
RPL25 4.59x0.18 4,23 9,10 17.200 23.320
RPL25SD 4.69x0.23 4,23 9,10 18.500 25.083
RPL35/RPL35+ (Yüksek Torklu) 4.69x0.23 4,23 8,11 21.500 29.150
RPL35SD (Yüksek Tork Dereceli) 5.204x0.236 4,732 8,11 25.820 35.000


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.