Meritor XTended Yağlı Aktarma Organı (MXL™)

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Ağır Yük
CDBS Malzeme İşleme
CDBS Mobil Vinçler
CDBS Demiryolu Vagonu
CDBS Kamyonu
Savunma
MXL Aktarma Organı

Meritor XTended Yağ Aktarma Organı (MXL), işletme maliyetlerini azaltmak ve nakliye ve şehir teslimat uygulamalarının ömrünü uzatmak için daha uzun yağlama aralıkları sunar. Çelik örtü ve conta tasarımıyla üretilen MXL serisi, rakip ürünlerden daha sağlamdır. Daha iyi parça mevcudiyeti ve satış sonrası dönüşümde esneklik için endüstri standardı mafsal çatalları ile uyumludur.

Özellikler ve Avantajlar

  • Yüksek güçlü boru, optimum performans sağlayan tutarlı düzlük sunar
  • İyileştirilmiş nitril conta tasarımı, yağlamayı yoldaki kirletici maddelerden korur
  • Güçlü sıkıştırma kuvvetine sahip sağlam rulman tutma sistemi, dönen kapları ortadan kaldırır
  • Üç dudak contası ve koruyucu metal örtü, U-bağlantı ömrünü korur ve uzatır
  • 100.000 mile varan yağlama aralıkları, işletme ve bakım maliyetlerini azaltır
  • Poliglide naylon kaplama, sürtünmeyi azaltarak eksenel yükleri en aza indirir
Model Boru O.D inç Duvar Kalınlığı Boru I.D inç Boru Ağırlığı lb./ft. Salıncak Çapı Aktarma Organı Değeri (lb.-ft) Aktarma Organı Değeri (n-m)
155N 4,00 0,08 3,83 3,48 6,00 3.800 5.152
16MXL 4,00 0,11 3,78 4,53 7,00 6.000 8.135
17MXL 4,095 0,18 3,735 7,53 7,80 10.000 13.558
176MXL 4,095 0,18 3,735 7,53 8,40 12.000 16.270
18MXL 4,59 0,18 4,23 8,49 9,10 16.500 22.371


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.