Ürün Bulunabilirliği
Kuzey Amerika
Uygulamalar
CDBS Römork
MTec6 römork aksı, filoların yakıttan tasarruf etmelerine ve daha düşük sahip olma maliyeti için yük kapasitesini genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Geleneksel 5 inç ve 5,75 inç aks tasarımlarının yerini alacak şekilde tasarlanan 6 inç çaplı MTec6, filo üretkenliğini artırmak için sektör lideri ağırlık tasarrufu ve yapısal avantajlar sunar.
Özellikler ve Avantajlar
- Hassas şekilli, tek parçalı akslı boru tasarımı, sürtünme kaynaklı millere sahip çok parçalı akslara kıyasla daha iyi genel malzeme tutarlılığı ve daha az gerilme yükselticisine sahip sağlam, hafif bir aks üretir
- Altı inç çap ve ağırlıktan optimize edilmiş duvar kalınlığı, MTec6'u daha küçük çaplı akslardan daha sert hale getirerek aks sapmasını azaltır, böylece lastiklerin yola daha düzgün temas etmesini sağlar
- Fabrikada monte edilen süspansiyon braketleri, boya veya kaplamadan önce robotik olarak kaynaklanarak aks kirişine gelişmiş bağlantı sağlar
- Kanıtlanmış performans, uzun ömür ve S-cam burçlara servis kolaylığı ile bilinen PlatinumShield III'e sahip 16,5 inç x 7 inç Q+ ™ kampanalı frenleriyle mevcuttur
- PlatinumShield kaplama, pas ve korozyona karşı eşsiz direnç sunarak fren ömrünü uzatır
- Q+ kampanalı frenler, cıvatalı S-cam burçları, benzersiz varil şeklinde fren silindirleri ve sınıfının en hafif örümceği dahil olmak üzere sektörde tercih edilen fren balataları ve yenilikçi özelliklerle birlikte gelir.
- Daha iyi frenleme performansı ve servis kolaylığı için EX+ ™ hava disk frenleriyle mevcuttur
MTec6™ Römork Aksı
Ürün Özellikleri
Kanıtlanmış performans, uzun ömür ve servis kolaylığı için PlatinumSheild® III
Hassas şekilli tek parçalı 6" aks borusu ağırlığı azaltır ve olağanüstü yük dağılımı sağlar
S-cam bakımı sırasında poyra çıkarmaya gerek olmadığı için bakım sayısı ve bakımda geçen süre azalır
Fabrikada monte edilen süspansiyon braketleri, aks kirişine daha iyi bağlantı sağlamak için robotik olarak kaynaklanır
Kanıtlanmış performans, uzun ömür ve servis kolaylığı için PlatinumSheild® III
Hassas şekilli tek parçalı 6" aks borusu ağırlığı azaltır ve olağanüstü yük dağılımı sağlar
S-cam bakımı sırasında poyra çıkarmaya gerek olmadığı için bakım sayısı ve bakımda geçen süre azalır
Fabrikada monte edilen süspansiyon braketleri, aks kirişine daha iyi bağlantı sağlamak için robotik olarak kaynaklanır