SPRC2197

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Ağır Yük
SPRC2197 planet aks

SPRC2197 planet aksları, Karayolu Dışı işlerin artan taleplerini karşılayacak şekilde üretilmiştir. Kütük taşıyıcıları, kamyon vinçleri, damperli kamyonlar, ağır ekipman taşıyıcıları ve özel amaçlı araçlar dünyanın en zorlu ortamlarından bazılarında çalışır ve Cummins-Meritor tandem planet aksları bu koşullar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. SPRC2197, uzun süreli servis ve dayanıklılık için daha fazla aktarma organı torkunu ve yükleme gereksinimlerini destekleme özelliği ile belirli mesleki görev döngüsü gereksinimlerine bağlı brüt kombinasyon ağırlıklarında (GCW) 760.000 lb'ye (344.750 kg) kadar destek sağlar.

Geniş bir dişli indirgeme seçeneklerine, tek veya çift tarz tekerlek göbeği montajlarına ve opsiyonel olarak basınçlı yağlama sistemi olan akslar arası diferansiyellere sahip SPRC2197, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Standart özellikler arasında yüksek kapasiteli hipoid dişliler, bombeli planet dişlileri ve dayanıklı, yüksek mukavemetli çelik aks muhafazaları bulunur
  • Opsiyonel özellikler arasında taşıyıcı diferansiyel seçenekleri, basınçlı yağlama sistemine sahip akslar arası diferansiyel, tek veya çift tarz tekerlekli göbek montajı ve çok çeşitli genel aks oranları bulunur.
  • Planlı yağlama değişim aralıkları arasındaki metalik kontaminasyonu azaltmak için ekstra aks muhafazası mıknatısları mevcuttur
GAWR Derecesi Pound (kg) Son Oran Yol - İnç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Minimum Tekerlek Boyutu inç (mm) Ortalama Aks Ağırlığı lbs (kg)
140,000 (63.500) 9.59, 10.66, 11.23, 12.69, 14.14 veya 14.86 12 bijon, 20.38 (518) veya 21.38 (543) 12 bijon, 20.38 (518)  24 (610) 7,250 (3.283)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.