RT-611™ Tandem Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Savunma
tandem RT-611 serisi

Tandem RT-611 serisi, askeri görev döngülerinin aşırı talepleri için tasarlanmış ve üretilmiştir. Konik dişli tekerlek ucunda takviye akslarımız, mevcut Orta Taktik Araçlar Ailesinin (FMTV) zorlu gereksinimlerinin üstüne çıkarken aynı zamanda optimum manevra kabiliyeti ve mükemmel yerden yükseklik sağlar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Stopmaster® dıştan monteli kampanalı kendinden ayarlı frenler
  • 10 bijonlu x 11.25 inçlik B.C. jantlar için bijon kılavuzlu jant bağlantı yeri
  • Takılı dişli tekerlek ve sensörü ile ABS'ye hazır tekerlek ucu
  • Daha fazla çekiş ve manevra kabiliyeti için merkezi lastik şişirme sistemine (CTIS) hazır tekerlek uçları
  • Kaygan koşullarda maksimum çekiş için opsiyonel sınırlı kaymalı veya dönüşsüz diferansiyeller
  • Opsiyonel disk frenler
Model GAWR Sınıfı Frenler Halka Dişli Standart Oranlar Aks Ağırlığı Kase Ofseti C/L'nin Üstündeki Pinyon Yüksekliği Toplam Genişlik
RP-15-611 19.000 lbs. (8.618 kg) 15 x 5 Stopmaster® Hava Tahrikli 11,7" (297,4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1.352 lbs. (613 kg) 1,17" (29,7 mm) 7,52" (191 mm) 95,8" (2,434 mm)
RR-15-611 1.147 lbs. (520 kg) 6,67" (169,3 mm) 1,25" (31,7 mm)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.