Ürün Bulunabilirliği
Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika
Uygulamalar
Savunma
Bu konik dişli tekerlek ucu redüksiyon aksları, 23.000 lbs'ye varan ağırlık değerleri, optimum manevra kabiliyeti ve mükemmel yerden yükseklik ile mevcut Orta Taktik Araçlar Ailesinin (FMTV) zorlu gereksinimlerini aşmaktadır. Yük kapasitesini ve mobiliteyi iyileştirmek için ağır zırhlı araçlarda kullanım için idealdir.
Özellikler ve Avantajlar
- Meritor EX-225™ hava diski frenleri
- 10 bijonlu x 11.25 inçlik veya 10 bijonlu x 335 mm B.C. jantlar için bijon kılavuzlu jant bağlantı yeri
- Takılı dişli tekerlek ve sensörü ile ABS'ye hazır tekerlek ucu
- Kaygan koşullarda gelişmiş çekiş için isteğe bağlı sınırlı kaymalı diferansiyel
- İsteğe bağlı kampanalı frenler
- Tüm askeri akslar küresel satış sonrası destek ile desteklenmektedir