MT-14X™ Tandem Arkadan Tahrikli Aks

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Ağır Yük
CDBS Kamyonu
MT 14X tandem arka tahrik aksı

MT-14X tandem arka tahrik aksı, daha yüksek performans ve güvenilirlik sağlamak için gelişmiş teknolojiyle tasarlanmıştır. Mükemmel verimlilik ve dayanıklılık dengesi ile üretilen bu sağlam aks, birden fazla uygulamaya uyar ve 34.000 ila 44.000 lbs arasında brüt aks ağırlık değerlerinde (GAWR) daha iyi yakıt tasarrufu, daha fazla tork ve maksimum çekiş sunacak şekilde yapılandırılabilir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Sektördeki en eksiksiz oran aralığı - 2.28 ila 7.17 arasında 22 oran - uygulama ve belirli motor üreticilerinin önerilerine uyacak şekilde tasarlanmıştır
  • Yüzde yirmi daha büyük akslar arası diferansiyel (IAD), 2.050 pound-fit'e varan yüksek tork kapasitesi, daha uzun ömür ve daha fazla güvenilirlik sağlar
  • Yüksek torklu dişli tasarımı, daha yumuşak ve daha sessiz çalışma, daha fazla tork kapasitesi ve daha uzun bileşen ömrü sağlar
  • Premium Amboid tasarımı daha az titreşim, daha yüksek sürüş kalitesi ve genel bileşen ömrü sunar
  • Dayanıklı, tek parçalı taşıyıcı, hassas dişli hizalaması sunar
  • Mesleki uygulamalar için isteğe bağlı ileri ve geri pompa, her zaman ilave yağlama nedeniyle korumayı artırır
  • İsteğe bağlı sürücü kontrollü diferansiyel kilit (DCDL), kaygan koşullarda çekiş ve patinaj korumasını en üst düzeye çıkarır

Videolar:

Aks Modeli Değerler Pound (kg) GCW Karayolu pound (kg) Standart Oranlar* Halka Dişli Boyutu (Dişli Çapı) inç (mm) Aks Şaftının Yuva Boyutu İnç (mm) Aks Mili Gövde Çapı inç (mm) Muhafaza Kutusu Boyutu İnç (mm) Yay Tablasında Duvar Kalınlığı inç (mm) Tekerlek ucu Serisi
Maks. %3 Derece (Ücretli Yol) Maks. %8 Sınıf (Asfaltlı Yol)
MT-34-14X 34,000 (15.436) 80,000 (36.320) 80,000 (36.320) 2.28, 2.47, 2.64, 2.79, 2.85, 3.08, 3.25, 3.36, 3.42, 3.55, 3.70, 3.90, 4.11 İsteğe Bağlı Oranlar Mevcuttur 15,31 (388,91) 2.10 (53.3) 41 Diş 1.88 (47.8) / 2.00 (50.8) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0,37 (9,5) Std/DualTrac™ 0,43 (11,0) Std/DualTrac 0,56 (14,3) Geniş Yol R
MT-40-14X 40,000 (18.160) 145,000 (65.830) 125,000 (56.750) 2.28, 2.47, 2.64, 2.79, 2.85, 3.08, 3.25, 3.36, 3.42, 3.55, 3.70, 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.29, 5.86, 6.14,6.43, 6.83, 7.17 15,31 (388,91) 2.10 (53.3) 41 Diş 1.88 (47.8) / 2.00 (50.8) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0.37 (9.5) Standart/Çift Yol 0.43 (11.0) Standart/Çift Yol0.50 (12.7) Standart Yol 0.56 (14.3) Geniş Yol
MT-44-14X 44,000 (19.976) 44,000 (19.976) 145,000 (65.830) 3.70, 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.29, 5.86 Yalnızca Hipoid Oranlarda Mevcuttur 15,31 (388,91) 2.10 (53.3) 41 Diş 2,00 (50,8) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0.50 (12.7) Standart Yol 0.56 (14.3) Geniş Yol


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.