DuaLite™ Serisi 146 Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Kamyonu
DuaLite™ Serisi 146 Tahrik Aksı

MD-146, MR-146, MC-146 serisi tahrik aksları, daha iyi TCO elde etmenize yardımcı olmak için hafif, daha yüksek verimlilik ve uzatılmış dayanıklılık özelliklerine sahiptir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Tasarım optimizasyonu ile ağırlıkları azaltılan, hem tandem hem de solo akslar, benzer oran ve tork kapasitesine sahip endüstriyel akranlarına göre daha hafiftir
  • Aks verimliliği, laboratuvar test sonuçlarına göre rakiplerden normalde %1-%2 daha yüksektir
  • Benzersiz Cummins malzemesi, düşük gürültülü dişli tasarımı ve lider üretim teknolojisi, otomotiv endüstrisi için sessiz ve sağlam dişli seti elde etmeye yardımcı olur
  • Sahada kanıtlanmış kaliteye sahip entegre Cummins orijinal fren; Fren rotoru/tamburu uygulanmış Cummins malzemesi, mükemmel aşınma önleyici ve ısı direnci özellikleri; Cummins tarafından test edilmiş ve onaylanmış balata / iç astar, daha güvenli ve çevre dostu
  • Maksimum GCW 50T (6x4), GAWR 10T, Oran aralığı (1.95, 2.64-7.17)
  • Sürtünme kaynaklı millere sahip sağlam ve imal edilmiş aks muhafazası, gelişmekte olan pazarlarda zorlu yol gereksinimini karşılayabilir
  • Kanıtlanmış sızdırmazlık performansı, daha uzun ömür ve daha yüksek verimlilikle birleştirilmiş poyra contası
  • Araç güvenilirliğini ve kontrol edilebilirliğini artırabilen isteğe bağlı ABS sensörü
  • Cummins tarafından test edilmiş ve onaylı sentetik yağ kullanılırsa, yağ değişim aralığı 3 yıla / 500.000km'ye kadar (hangisi önce gelirse) gidebilir ​​​​​​​
  • Bakım aralıklarını azaltan yağla yağlanmış tekerlek ucu


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.