FUELite™/FUELite+ ™ 6x2 Tandem Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Kamyonu
tandem arka tahrik aksları

FUELite ve FUELite 6x2 tahrik aksları, yakıt maliyetlerini azaltarak ve yük kapasitelerini artırarak operasyonları iyileştirmek isteyen filolar için yenilikçi bir çözümdür. Bu akslar, birçok uygulamaya uyacak ve günümüzün düşük hızlı motorlarının yüksek taleplerini karşılamak için geniş bir oran yelpazesi ve brüt kombinasyon ağırlıkları (GCW'ler) sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Standart bir 6x4 tandem ile karşılaştırıldığında FUELite serisi tandem aksı, yaklaşık 400 lbs ağırlık tasarrufu sağlar.
  • Filolar, geleneksel bir tandemdeki tahrik aksını FUELite sevk tekerleği aksı ile değiştirerek önemli ağırlık tasarrufu ve yaklaşık yüzde 2 daha fazla yakıt verimliliği elde edebilir.*
  • FUELite+, Kuzey Amerika'da kaygan koşulları algılayan ve diferansiyel kilidi otomatik olarak etkinleştiren otomatik diferansiyel kilit (ADL) özelliği sunan ilk 6x2 arka akstır.
  • Meritor DualTrac, gelişmiş verimlilik ve daha iyi artık değer için geniş tabanlı tek veya çift lastik kullanmaya olanak tanır
  • FUELite ve FUELite+ 6x2 konfigürasyonları, orijinal bileşenlerle optimum performans sağlamak için entegre bir tasarımla tasarlanmıştır ve R serisi milleri ve DualTrac muhafazalı tüm akslar arasında ortak tekerlek uçları sunar
  • Çok çeşitli oranlarla (2,31 ila 4,10), muhafaza palet genişlikleri ve seçenekleri ile FUELite ve FUELite+ 6x2 akslar, uygulama ihtiyaçlarının büyük çoğunluğuna uygun olacaktır.

 

*Yakıt tasarrufu yalnızca tahminidir. Gerçek yakıt tasarrufu, yük, araç türü, sürücü performansı, kat edilen mesafeler, araç hızı, yol koşulları vb. dahil olmak üzere Cummins, Inc.'in kontrolü dışında çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

Model Tahrik Aksı Taşıyıcısı GAWR GCWR Oran Aralığı Ağırlık Tasarrufu ile Standart 6x4 karşılaştırması Verimlilik Kazançlarına karşılık Standart 6x4 Muhafaza Muhafaza Duvar Kalınlığı Diferansiyel Kilit Çekiş Kontrolü
FUELite 160 Serisi 40.000 lbs 90.000 lbs 2,50 - 4,10 375 lbs ~2%* DualTrac 12,7mm DCDL Meritor WABCO® ECAS™
FUELite+ 17X EVO Serisi 40.000 lbs 140.000 lbs 2.31, 2.47** 395 lbs ~2.5-3%*** DualTrac 12,7mm DCDL, ADL özellikli Meritor WABCO ECAS


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.