RS-160™/RS-180™ Tek Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Malzeme İşleme
CDBS Kamyonu
Savunma
RS-160 arka aks

Müşterilerimize lider avantajı sağlamak için mobiliteyi artıran arka aks çözümlerine adanmış durumdayız. Geniş ürün yelpazemiz, hipoid tek kademeli ve sarmal-hipoid çift kademeli aksları içerir. Hepsi, çeşitli müşteri uygulamalarının taleplerini karşılamak için hassas mühendislik, bileşen dayanıklılığı ve hafif seçeneklerin benzersiz bir kombinasyonunu sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Kanıtlanmış, sağlam tasarımlar ve yüksek mukavemetli mühendislik malzemeleri, birçok farklı uygulamada üstün performans ve kanıtlanmış dayanıklılık sağlar
  • Uyumlu dişli ve aks mili tasarımı, uygun maliyetli, güvenilir çalışma sağlar
  • Hassas dövme diferansiyel dişliler maksimum güç ve şok direnci sağlar
  • Geniş aks konfigürasyonları ve çeşitli muhafaza haznesi konumları, uygulama ve üstün OEM ambalaj esnekliği için özelleştirme sağlar
  • Geniş dişli oranları yelpazesi, kullanıcıların yakıt tasarrufu, daha fazla tork veya gelişmiş çekiş için ihtiyaçlarına uygun aks seçmelerine olanak tanır
  • Yüksek kaliteli, çok yönlü bileşenler, sessiz çalışma ve servis kolaylığı sağlar
  • Rijit diferansiyel kasalar, hassas dişli hizalamasını ve dayanıklılığı destekler
  • Hypoid-Generoid dişli seçenekleri uzun ömür ve arttırılmış dayanıklılık sağlar
  • Opsiyonel sürücü kontrollü diferansiyel kilit (DCDL), kaygan koşullarda gelişmiş çekiş ve patinaj koruması sağlar

Videolar:

Değerler kg (Pound) Aks Modeli Standart Değerler (Yüksek/Düşük Aralık) Halka Dişli Boyutu (Adım Çapı) mm (inç) Aks Şaftının Yuva Boyutu mm (inç) Aks Şaftı Çapı mm (inç) Muhafaza Kutusu Boyutu mm (inç) Yay Tablasında Duvar Kalınlığı mm (inç) Tekerlek Ucu Serisi
21,000 (9.534) RS-21-160 2.50, 2.67, 2.80, 2.93, 3.07, 3.21, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.38, 5.63, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17 18,00 (457,2) 2.35 (59.7) 46 Diş 2,25 (57,2) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0.63 (16.0) Geniş Yol R
23,000 (10.433) RS-23-160 0.43 (11.0) 0.63 (16.0) Geniş Yol
RS-23-161 0,50 (12,7)
RS-23-186 3.42, 3.58, 4.30, 4.56, 4.89, 5.13, 5.38, 5.63, 5.86, 6.14, 6.83, 7.17, 7.83 19,62 (498,3) 0,50 (12,7)
25,000 (11.350) RS-25-160 2.50, 2.67, 2.80, 2.93, 3.07, 3.21, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.38, 5.63, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17 18,00 (457,2) 0,63 (16,0)
26,000 (11.804) RS-26-185 3.42, 3.58, 4.30, 4.56, 4.89, 5.13, 5.38, 5.63, 5.86, 6.14, 6.83, 7.17, 7.83 19,62 (498,3) 5,50 x 5,50 (140 x 140) 0,56 (14,3)
30,000 (13.620) RS-30-185 0.56 (14.3) 0.63 (16.0) Geniş Yol U
35,000 (15.876) RS-35-185 3.42, 3.58, 3.73, 4.30, 4.56, 4.89, 5.13, 5.38, 5.63, 5.86, 6.14, 6.83, 7.17, 7.80 19,57 (497,0) 2.35 (59.7) 46 diş 2,25 (57,2) 5,5 x 5,5 (140 x 140) 0,56 (14,3) U


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.