Ürün Bulunabilirliği
Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika
Uygulamalar
CDBS Ağır Yük
Savunma
Planet tahrik akslarımız, çok sayıda ağır hizmet Karayolu Dışı uygulamada daha yüksek kapasite ve daha iyi performans sunmak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Olağanüstü kalite, güç ve tokluk ile bilinen ve her gezegen aksı, küresel tasarım ve test merkezlerimizde gerçekleştirilen yoğun bir doğrulama süreci ile desteklenir.
P600 serisi planet aksı, yük kapasitesinden veya verimlilikten ödün vermeden çalışmak için vites, güç ve torkun sağlanması için bir dizi oran sunar. Bu planet aksı, daha yüksek kapasiteli yükleri taşımak için 126.000 lbs maksimum brüt aks ağırlık derecesi (GAWR) sunmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.
Özellikler ve Avantajlar
- Sürekli güvenilir çalışma sağlamak için en zorlu uygulamalarda test edilmiş ve doğrulanmıştır
- Gelişmiş çekiş gücü için sürücü kontrollü diferansiyel kilitler
- Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) özelliği, ideal güvenlik ve performans sağlar
- Braketli imal edilmiş çelik muhafaza, piyasada bulunan tüm ağır hizmet süspansiyonlarını kabul eder
- Geniş bir genel aks oranı, benzersiz ve zorlu uygulamalar için 3.46 ila 24.81 arasında oran seçimleri sunar
- Dayanıklılık sağlamak için kapsamlı olarak test edilmiştir
- Merkezi lastik şişirme sistemiyle (CTIS) uyumlu donanım
- Tekerlek ucu 4 veya 5 planet dişlileri ile mevcuttur
- Tridem aks ailesi için artan küresel talebi karşılamak üzere tasarlanmış akslar arası diferansiyellerin orantılı olması
P600™ Planet Aksı
Ürün Özellikleri
İsteğe bağlı 4 planet tekerlek ucu veya 5 daha fazla çekme kapasitesi için soğutma kanatçıkları olan planet
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) özelliği, ideal güvenlik ve performans sağlar
Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS) uyumluluğu
Çekişi en üst düzeye çıkarmak için sürücü kontrollü diferansiyel kilit (DCDL) mevcuttur
İsteğe bağlı 4 planet tekerlek ucu veya 5 daha fazla çekme kapasitesi için soğutma kanatçıkları olan planet
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) özelliği, ideal güvenlik ve performans sağlar
Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS) uyumluluğu
Çekişi en üst düzeye çıkarmak için sürücü kontrollü diferansiyel kilit (DCDL) mevcuttur