Ürün Bulunabilirliği
Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika
Uygulamalar
CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Kamyonu
Orta hizmet uygulamaları için MS-13X tek arka tahrik aksı, maksimum dayanıklılık ve ağırlık tasarrufu için tasarlanmıştır. Sınıf 6 ve 7 kamyon ve otobüsler için idealdir. Tambur, disk ve park frenleriyle uyumlu olarak, 17.000 ila 21.000 pound arasında değişen brüt aks ağırlık derecesine (GAWR) sahiptir.
Özellikler ve Avantajlar
- Sağlam ve kanıtlanmış tasarım
- Süspansiyon kurulum kolaylığı için mevcut 14X aks muhafazasını kullanır
- 3.90 ve 6.50 arasındaki oranlarda birden fazla uygulamaya uygun
- Daha fazla yük ve daha iyi araç verimliliği için MS-14X™ taşıyıcıdan 59 pound'a kadar daha hafif
- Yolcu otobüsü uygulamalarında en iyi çalışma konforu için düşük gürültü ile isteğe bağlı yenilikçi, güç yoğun Sessiz Sürüş® dişlisi
- Araç sınıfına ve tercihlerine göre hava freni veya hidrolik fren seçenekleri
- Daha fazla yük için hafif tasarım ve güç yoğunluğu
- Daha fazla çalışma süresi için yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
- Azaltılmış toplam sahip olma maliyeti için daha düşük yakıt tüketimi
MS-13X™ Tek Arka Tahrik Aksı
Ürün Özellikleri
Mevcut 14x aks muhafazasını kullanır - OEM'ler için süspansiyon kurulumu kolaylığı
Yenilikçi, güçlü dişli
3.90 ve 6.50 arasındaki oranlar - Çok çeşitli oranlar birden fazla uygulamaya uyar
MS-14X taşıyıcıdan 59 pounda kadar daha hafif - Daha fazla yük ve iyileştirilmiş araç verimliliği
Mevcut 14x aks muhafazasını kullanır - OEM'ler için süspansiyon kurulumu kolaylığı
Yenilikçi, güçlü dişli
3.90 ve 6.50 arasındaki oranlar - Çok çeşitli oranlar birden fazla uygulamaya uyar
MS-14X taşıyıcıdan 59 pounda kadar daha hafif - Daha fazla yük ve iyileştirilmiş araç verimliliği
Videolar: