MS-113™ Tek Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Kamyonu
tek arka tahrikli aks

Nakliye ve şehir içi teslimat uygulamaları için MS-113 tek arka tahrik aksı, en zorlu işler için tasarlanmıştır. Basit tasarımıyla MS-113, daha düşük bakım ve işletme maliyetlerinde performans sunar. Performansı optimize etmek için üretilen MS-113, 11,8 ton veya 26,000 lbs brüt kombine ağırlık (GCW) ve 9 ton veya 20,000 lbs brüt aks ağırlık değerleri (GAWR) sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Nakliye ve şehir içi teslimat uygulamaları için tasarlanmıştır
  • Kompakt
  • Tekli redüksiyon aksı
  • Hafif taşıyıcı tasarımı
  • Yüksek verimlilik ve güç yoğunluğu
  • Quiet Ride® dişlisi
  • Çeşitli tekerlek ucu çözümleri mevcuttur
  • Uzun yağ tahliye aralığı
  • Hipoid-Generoid dişli seçenekleri
  • Yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
  • Daha fazla çalışma zamanı
  • Daha düşük yakıt tüketimi
  • Daha düşük çevresel etki
  • Rijit diferansiyel kasa, hassas dişli hizalaması ve dayanıklılık sunar
     
Carga dikey sobre o eixo (kg) 6,000
Carga kombinada (kg) 11,800
Reduções disponíveis 3.07, 3.15, 3.31, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.78, 5.13, 5.38, 5.86, 6.14
Semieixo tamanho entalhado yapmak 37 dentes - 40.2 mm
Diâmetro do semieixo 38.5 mm
Seção quadrada da carcaça Estampada 134 x 117 mm
Espessura da parede da carcaça Estampada 9.5 mm
Distância entre rolamentos do cubo Padrão 70.4 mm
Opcional Conforme necessidade
Bitola Padrão 1.691 mm
Opcional Conforme necessidade
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 145
Bloqueio do diferencial Não aplicável
Extremidades Tipo “C”


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.