MS-10™ Tek Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik

Uygulamalar

CDBS Kamyonu
tek arka tahrikli aks

MS-10 tek arka tahrikli aks, zorlu arazilere uyum sağlamak için daha fazla yakıt verimliliği ve güç sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Hafif hizmet serisi uygulamaları için tasarlanmıştır
  • Birden fazla isteğe bağlı özelliğe sahip modüler tasarım konsepti
  • Geniş oran yelpazesi mevcuttur
  • Standart iki diferansiyel pinyon tasarımı, daha zorlu uygulamalar için isteğe bağlı dört diferansiyel pinyon
  • Yolcu otobüsü uygulamaları için Quiet Ride® dişlisi
  • Araç sınıfına ve tercihe göre hava freni veya hidrolik fren seçeneği
  • Daha fazla yük için hafif tasarım ve güç yoğunluğu
  • Daha fazla çalışma süresi için yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
  • Azaltılmış toplam sahip olma maliyeti için daha düşük yakıt tüketimi
Üretim/Döküm GAW (Ton) GCW (Ton) Azaltma Oranları Diğer Öğeler Muhafaza Boyutu Halka Dişli Çapı
Üretilmiş 3-5 9 3.07-6.13 Set-30 mm'de 311 mm Pinyon öne çıkın 100 x 90 267


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.