MOR-32™ Planet Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Yer Servis Ekipmanı
CDBS Malzeme İşleme
CDBS Port Traktörü
CDBS Yakıt İkmal Aracı
CDBS Kar Makinesi
planet arka tahrik aksı

MOR-32 planet arka tahrik aksı, liman ve terminal traktörlerinde ve kar küreme araçları ve yakıt ikmal makineleri dahil olmak üzere havalimanı yer hizmetleri ekipmanlarında artan küresel performans ve daha yüksek kapasite talebini karşılamak için tasarlanmış ve üretilmiştir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Yoğun bir test ve doğrulama süreciyle desteklenir
  • 32 ton maksimum brüt aks ağırlık derecesi (GAWR) sunar
  • Kanıtlanmış taşıyıcı seçenekleri, esneklik ve üretkenlik için 8,54 ila 24,81 arasında geniş aks oranı kapsamı sunar
  • İsteğe bağlı merkezi lastik şişirme sistemi (CTIS) uyumluluğu
  • Gelişmiş çekiş için isteğe bağlı sürücü kontrollü diferansiyel kilit (DCDL)
  • 90 teslim süresi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya getirilmektedir
  • 3.46 oranına sahip 610 serisi planet tekerlek ucu, kanıtlanmış performans ve dayanıklılık sunar
  • 16,5 inç x 7 inç "P" yüksek performanslı/ağır hizmet kam freni
  • Modüler tasarım ve esneklik için muhafazaya cıvatalanmış dövme miller
  • Yüksek hacimli Sınıf 8 kamyon pazarından ortak taşıyıcı olan 14X ve 145 serisi aks taşıyıcıyı kullanır

Videolar:

Aks Modeli Değerler GCW Karayolu Poundu (kg) Maks. %3 Derece (Turnpike) GCW Karayolu Poundu (kg) Maks. %8 Derece (Asfalt) Standart Oranlar (Yüksek/Düşük Aralık) Halka Dişli Boyutu (Dişli Çapı) inç (mm) Aks Şaftının Yuva Boyutu İnç (mm) Gövde Çapı inç (mm) Muhafaza Kutusu Boyutu İnç (mm) Yaylı koltuklarda duvar kalınlığı İnç (mm) Tekerlek Ucu Serisi
MOR-H2 35.000 tona kadar 264,000* (120,000) 264,000* (120,000) 8.55, 9.13, 10.66, 11.25, 11.63, 12.28, 12.80, 13.49, 14.22, 14.98, 16.02, 16.88, 17.75, 18.30, 19.27, 20.28, 21.24, 22.25, 23.63, 24.81 15,38 (390,0) 2.0 (50.9) 41 Diş 2,06 (52,4) 7,00 x 6,50 (178 x 165) 0,63 (16,0) Planet


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.