MH-810™ Tek Arka Tahrikli Aks

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Savunma
mh 810 konik dişli tekerlek ucunda takviye aksı

Bu konik dişli tekerlek ucu redüksiyon aksları, 23.000 lbs'ye varan ağırlık değerleri, optimum manevra kabiliyeti ve mükemmel yerden yükseklik ile mevcut Orta Taktik Araçlar Ailesinin (FMTV) zorlu gereksinimlerini aşmaktadır. Yük kapasitesini ve mobiliteyi iyileştirmek için ağır zırhlı araçlarda kullanım için idealdir.

Özellikler ve Avantajlar

  • 10 bijonlu x 11.25 inçlik veya 10 bijonlu x 335 mm jantlar için bijon kılavuzlu jant bağlantı yeri
  • Takılı dişli tekerlek ve sensörü ile ABS'ye hazır tekerlek ucu
  • Kaygan koşullarda gelişmiş çekiş için isteğe bağlı sınırlı kaymalı diferansiyel
  • İsteğe bağlı kampanalı frenler
  • Tüm askeri akslar küresel satış sonrası destek ile desteklenmektedir
Model GAWR Sınıfı Frenler Halka Dişli Standart Oranlar Aks Ağırlığı Kase Ofseti C/L'nin Üstündeki Pinyon Yüksekliği Toplam Genişlik
MH-23-810 23.000 lbs. (10.433 kg) EX-225 Hava Diski 11,7" (297,4 mm) 6.14, 6.84, 7.10, 7.80 1.491 lbs. (676.3 kg) 1,7" (43,18 mm) 6,4" (162,56 mm) 95,4" (2,423,16 mm)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.