Ürün Bulunabilirliği
Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika
Uygulamalar
CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
79000 serisi aks, 35-60 ft. transit otobüs uygulamaları ve geniş pencereli tur otobüsleri için yeni nesil tek redüksiyonlu tahrik aksıdır. Performans için tasarlanmış, yüksek durdurma ve başlatma görev döngüleri, zorlu rejeneratif yükler ve periyodik aks aşırı yük uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.
Özellikler ve Avantajlar
- 28.660 lb. brüt aks ağırlık derecesi, zorlu transit otobüs ve geniş pencereli tur otobüsü uygulamaları için daha fazla kapasite sunar
- Çift indirgeme akslarından daha ekonomik, verimli ve daha düşük ağırlık
- Ekstra güç ve dayanıklılık için entegre süspansiyon braketi pedlerine ve "cıvatalı" tork rotu braketlerine sahip tek parça döküm demir muhafaza
- Daha kolay ve daha verimli montaj ve servis için cıvatalı diferansiyel kasa ve halka dişlisi
- Quiet Ride® dişlisi daha rahat bir sürüş deneyimi sunar
- Sektör lideri Cast Plus™ 16.5" x 8.625" S-cam™ frenleri veya EX+ H™ hava disk frenleri standart olarak gelir ve opsiyonel 14.5" x 10" "W" Serisi kam
- Uygulama onayına dayalı 5 yıl/sınırsız mil garantisi
- Dişlinin ve taşıyıcının kendisinin sağlamlığı, bu ürünü sadece günümüzün aktarma organları olan dizel, CNG ve hibrit-elektrikli için değil, aynı zamanda tamamen elektrikli araçlara daha fazla vurgu yapılırken geleceğin aktarma organları için de ideal hale getirir.
79000™ Tek Arka Tahrikli Aks
Ürün Özellikleri
Ekstra güç ve dayanıklılık için entegre süspansiyon braketi pedlerine ve "cıvatalı" tork rotu braketlerine sahip tek parça döküm demir muhafaza
Daha kolay ve daha verimli montaj ve servis için cıvatalı diferansiyel kasa ve halka dişlisi
Quiet Ride™ dişlileri daha rahat bir sürüş deneyimi sağlar
Sektör lideri Cast Plus 16,5" x 8,625 inç S-cam frenleri veya EX+H hava disk frenleri, opsiyonel 14,5" x 10" "W" serisi kam ile standart olarak gelir
Ekstra güç ve dayanıklılık için entegre süspansiyon braketi pedlerine ve "cıvatalı" tork rotu braketlerine sahip tek parça döküm demir muhafaza
Daha kolay ve daha verimli montaj ve servis için cıvatalı diferansiyel kasa ve halka dişlisi
Quiet Ride™ dişlileri daha rahat bir sürüş deneyimi sağlar
Sektör lideri Cast Plus 16,5" x 8,625 inç S-cam frenleri veya EX+H hava disk frenleri, opsiyonel 14,5" x 10" "W" serisi kam ile standart olarak gelir