FS25

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Tarım
CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS Mobil Vinçler
FS25 tahriksiz direksiyon aksı

FS25 Tahriksiz Direksiyon Aksı, Karayolu ve Karayolu Dışı işlerin artan taleplerini karşılayacak şekilde üretilmiştir. 25.600 lbs. (11.600 kg) nominal kapasiteli FS25, kamyona monteli hidrolik vinçler, tarımsal, inşaat ve özel şasi uygulamaları dahil olmak üzere geniş bir araç yelpazesini kapsar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Birden fazla OEM araç montaj konfigürasyonu için 16,5" x 6" ve 7" Q Plus™ (419x152 ve 178 mm) ağır hizmet kam frenleri ve boru çelik kiriş yapısı.
  • Merkezden 1,5" (38,1 mm) alçak bölgeye kiriş için standart bir mil, süspansiyon yüksekliği değişebilir.
  • Kiriş uzunlukları değiştirilerek birden fazla iz genişliği elde edilir.
  • 6,375" (162 mm) O.D. borulu çelik kiriş, çeşitli braket konfigürasyonlarını barındıracaktır.
  • Düz bağlantı çubuğu tasarımı, bağlantı çubuğu mukavemetini optimize eder ve boru şeklindeki kirişin arkasındaki korumayı harici hasarlardan korur.
  • Tek veya tandemli araç kurulumu için mevcuttur; ayrıca nominal Ackerman direksiyonu iyileştirmek için çift dümen kolları ve bağlantı rodu seçenekleri vardır.
  • OEM araç kurulum esnekliğini iyileştirmek için hem inç hem de metrik tekerlek bijonlarında mevcut montaj yerleri.
GAWR Sınıfı lbs (Kg) Yol - İnç (mm) Fren Boyutu inç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Balata Merkezi İnç (mm) Aks Kirişi Salınımı İnç (mm) Dönüş Açısı Dereceleri
25,600 (11.600) 98,8 (2509,5) Otomatik gevşeklik ayarlayıcılı 16,5 x 6 (419 x 152) S-cam 10 bijonlu, bijon pilotlu 11.3 (286)

10 bijonlu, bijon pilotlu 13.2 (335)
49.85 (1,265) 1,5 (38,1) 41


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.