Rough Terrain Vinç Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Mobil Vinçler
engebeli arazi vinç aksı

Benzersiz mühendislik ve üretim yaklaşımımız, engebeli arazi vinç uygulamaları ve önemli ölçüde azaltılmış üretim sağlama süreleri için özelleştirilmiş çözümler sunar. Aktarma sistemi teknolojisinde güçlü bir mirasa sahip olan RT vinç aksı, benzersiz performans sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Özelleştirilmiş aks bölümü ve uzunluğu güç, kapasite ve yol gereksinimlerini karşılar
  • Modüler tasarım, uygulama esnekliği sunar
  • 335 mm (13,19 inç), 422 mm (16,625 inç), 502 mm (19,75 inç) tekerlek cıvata daire çapları kanıtlanmış performans ve dayanıklılık sağlar
  • 8,5 ila 43,0 aks oranları optimum oran seçimi sunar
  • 14X taşıyıcı, kanıtlanmış yüksek verimli bir tasarıma ve daha fazla güvenilirliğe sahiptir
  • Hassas dişli uzmanlığı, rakiplerine kıyasla sessiz çalışma sunar
  • Gelişmiş contalar, aşırı hava koşullarında üstün dayanıklılık sağlar
  • Küresel Satış Sonrası desteği, OnTrac gerçek zamanlı garantiyi ve teknik desteği içerir

Videolar:

Model Sınıf: KN (lbs) Maks. Aks Yükü Sürünme Hızı kN (lbs) Genel Oranlar Flanştan Flanşa mm'ye (inç) KPI mm (inç) Yol Referansı mm (inç) Direksiyon Açısı (derece) Fren Torku kNm (in-lb) Min. Jant Çapı mm (inç) Cıvata Dairesi Çapı mm (inç)
MOX-H2-C014 140 (31.500) 355 (79.400) 8,5-24,8 2218/2718 (87.32/107) 1530/2030 (60.24/79.92) 2090/2590 (82.28/101.97) 34/42 32 (283.400) 635 (25) 335 (13,19)
MOX-H2-H018 180 (40,500 470 (105.800) 8,5-24,8 2155/2560 (84.84/100.79) 1595/2000 (62.80/78.74) 2100/2545 (82.68/100.20) 28/30 18.8/37.5 (166,050/332,100) 635 (25) 422 (16,625)
MOX-N5-H024 240 (54.000) 625 (141.050) 11,1-32,3 2564 (100,94) 2000 (78,74) 2615 (102,95) 28 37.5 (332,100) 635 (25) 422 (16,625)
MOX-P8-H032 320 (72.000) 740 (166.400) 14,8-43,0 2703 (106,42) 2083 (82,01) 2685 (105,71) 24 37.5/45 (332,100/398,500) 635 (25) 502 (19,75)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.