RF-611™ Serisi Ön Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Savunma
RF-611 ön tahrik aksı

RF-611 serisi ön tahrik aksı, askeri görev döngüsünün ekstrem talepleri için tasarlanmış ve üretilmiştir. Konik dişli tekerlek ucunda takviye akslarımız, mevcut Orta Taktik Araçlar Ailesinin (FMTV) zorlu gereksinimlerini aşarken, optimum manevra kabiliyeti ve mükemmel yerden yükseklik sağlar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Mükemmel manevra kabiliyeti için 35 derece dönüş açısı
  • Stopmaster kendinden ayarlı frenler ve dıştan monteli fren kampanası
  • 5.5 derece eğimli dingil pimleri
  • 10 bijonlu x 11.25 inçlik B.C. jantlar için bijon kılavuzlu jant bağlantı yeri
  • Kolay tekerlek ayarı için düz çapraz boru
  • Takılı dişli tekerlek ve sensörü ile kilitlenmeyi önleyici fren sistemine (ABS) hazır tekerlek ucu
  • Daha fazla çekiş ve manevra kabiliyeti için merkezi lastik şişirme sistemine (CTIS) hazır tekerlek uçları
  • Kaygan koşullarda gelişmiş çekiş için isteğe bağlı sınırlı kaymalı diferansiyel
  • Opsiyonel disk frenler
GAWR Sınıfı Aks Modeli Frenler Halka Dişli Standart Oranlar Aks Ağırlığı Kase Ofseti Toplam Genişlik KPI Dönüş Açısı
14.700 lbs. (6.668 kg) RF-12-611 15 x5 Stopmaster Hava Tahrikli 11,7" (297,4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1.372 lbs. (622 kg) 5,09* (129,4 mm) 95,8" (2,434 mm) 62,6" (1,591 mm) 35 Derece
19.000 lbs. (8.618 kg) RF-19-611 15 X 5 Stopmaster Hidrolik Tahrikli 1.388 lbs. (629 kg)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.