PXRC1756

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Boş Konteyner İşleyicisi
CDBS Lift Kamyonu
CDBS Malzeme İşleme
PXRC1756 çok yönlü aks

PXRC1756, çok çeşitli ağır hizmet malzeme taşıma araçları için tasarlanmış çok yönlü bir akstır.

Özellikler ve Avantajlar

  • Çift lastik tekerleği ucu, bir dönüş sırasında bağımsız tekerleklerin dönmesine izin vererek lastik aşınmasını en aza indirir
GAWR Derecesi Pound (kg) Son Oran Flanştan flanşa İnç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Minimum Tekerlek Boyutu inç (mm)
110,000 (50.000)     12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 126.5 (3.213) iç ve 137 (3.479) dış veya 135.4 (3.439) iç ve 145.8 (3.703) dış Çift Hub pilotlu, 12 bijon, 19,5 (495 24 (610)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.