PSC5494

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Mobil Vinçler
PSC5494 planet direksiyon aksı

PSC5494 planet dümen aksı, daha fazla tahrik hattı torkunu, lastik boyutlarını ve yükleme gereksinimlerini destekleme kapasitesiyle ağır hizmet mobil vinç hizmet taleplerinin giderek artan güçlü taleplerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

PSC5494 aks, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir geniş bir genel dişli azaltma seçeneği yelpazesi sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Kalıcı olarak yağlanmış direksiyon aks şaftları
  • Taşıyıcı giriş pimi üzerindeki standart birleştirilmiş conta, yağ sızıntısı olasılığını azaltır
  • Daha iyi çekiş mesleki gereksinimleri için isteğe bağlı DCDL (sürücü kontrollü diferansiyel kilit) mevcuttur
  • Planlı yağlama değişim aralıkları arasındaki metalik kontaminasyonu azaltmak için ekstra aks muhafazası mıknatısları mevcuttur
GAWR Derecesi Pound (kg) Son Oran Flanştan flanşa İnç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Minimum Tekerlek Boyutu inç (mm) Ortalama Aks Ağırlığı lbs (kg)
90,000 (40.800)    17.77, 22.36, 23.69, 25.42, 27.95, 31.94, 33.43 116.15 (2,950) Hub pilotlu, 24 bijon 23.50 (597) 29 (736) 6,360 (2.887)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.