PSC1485

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Yer Servis Ekipmanı
CDBS Malzeme İşleme
CDBS Çekme Traktörü
PSC1485 planet direksiyon aksı

PSC1485 planet dümen aksı, daha fazla tahrik hattı torkunu, lastik boyutlarını ve yükleme gereksinimlerini destekleme kapasitesiyle ağır hizmet Yer Hizmeti Ekipmanı ve Malzeme İşleme uygulamalarının artan güç taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Özellikler ve Avantajlar

  • Kalıcı olarak yağlanmış direksiyon aks şaftları
  • İsteğe bağlı tekerleğe monteli çift kaliper/tekerlek ucu 4 piston/kalibre Hidrolik Kuru Disk frenleri
  • 19,0" (482,6 mm) rotorda isteğe bağlı taşıyıcı giriş pinyonu monteli yay uygulama/hidrolik tahliye park freni
  • Planlı yağlama değişim aralıkları arasındaki metalik kontaminasyonu azaltmak için ekstra aks muhafazası mıknatısları mevcuttur
GAWR Derecesi Pound (kg) Son Oran Flanştan flanşa İnç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Minimum Tekerlek Boyutu inç (mm) Ortalama Aks Ağırlığı lbs (kg)
60,000 (27.200)    27.49, 32.07 90,75 (2305) veya 96,50 (2451) Hub pilotlu, 22 bijon 19.75 (502) 24,0 (610) 3,400 (1.543)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.