PRC674

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Tarım
PRC674 planet sabit aks

PRC674 planet rijit aks, uzun süreli servis ve dayanıklılık için daha fazla tahrik hattı torkunu ve yükleme gereksinimlerini destekleme kapasitesiyle Tarım uygulamalarının artan taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Geniş bir dişli azaltma seçeneği ve aks yükü kapasitesine sahip PRC674 planet sabit aksı, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Taşıyıcı giriş pimi üzerindeki standart birleştirilmiş conta, yağ sızıntısı olasılığını azaltır
  • İsteğe bağlı taşıyıcı giriş pinyonu monteli park freni ile hava tahrikli kam frenleri
  • Kam frenleri, araç park etme özelliği için arızaya karşı güvenli fren odası seçeneklerine sahiptir
  • Planlı yağlama değişim aralıkları arasındaki metalik kontaminasyonu azaltmak için ekstra aks muhafazası mıknatısları mevcuttur
GAWR Derecesi Pound (kg) Son Oran Flanştan flanşa İnç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Minimum Tekerlek Boyutu inç (mm) Ortalama Aks Ağırlığı lbs (kg)
31,000 (14.000)       16.56 / 23.10 (iki hız) 93.50 (2,375) Hub pilotlu, 12 bijon, 16.625 (422) 24 (610) 1.990 (903)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.