PRC671

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Tarım
PRC671 serisi planet sabit aks

PRC671 serisi planet rijit aks, ağır hizmet tarım biçerdöverlerinin taleplerini karşılamak için geliştirilmiş tahrik hattı torklarını, lastik boyutlarını ve yükleme gereksinimlerini destekleme kapasitesine sahiptir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Taşıyıcı giriş pimi üzerindeki standart birleştirilmiş conta, yağ sızıntısı olasılığını azaltır
  • Özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir çok çeşitli dişli azaltma seçenekleri, aks yük kapasiteleri ve birden fazla parça/aks montaj merkezi mevcuttur.
  • Planlı yağlama değişim aralıkları arasındaki metalik kontaminasyonu azaltmak için ekstra aks muhafazası mıknatısları mevcuttur
GAWR Derecesi Pound (kg) Diferansiyel Son Oran Flanştan flanşa İnç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Minimum Tekerlek Boyutu inç (mm) Ortalama Aks Ağırlığı lbs (kg)
21,000 (9.500)       Sınırlı Kayma 14.01, 17.36, 18.21, 20.65, 24.81, 26.02 81.6 (2.070) veya 108 (2.740)     Hub pilotlu, 12 bijon 16.625 (422) 24 (610) 1.400 (635)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.