PRC3806

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Boş Konteyner İşleyicisi
CDBS Lift Kamyonu
CDBS Malzeme İşleme
PRC3806 planet sabit aks

PRC3806 planet rijit aks, uzun süreli servis ve dayanıklılık için daha fazla tahrik hattı torkunu ve yükleme gereksinimlerini destekleme kapasitesiyle ağır hizmet Malzeme Taşıma uygulamalarının artan taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Çok çeşitli dişli oranları, yük kapasiteleri ve araç kurulum montajlarına sahip PRC3806 planet rijit aksı, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Taşıyıcı giriş pimi üzerindeki standart birleştirilmiş conta, yağ sızıntısı olasılığını azaltır
  • Yalıtılmış, tekerleğe monteli 17 inç (432 mm) W4R ıslak diskli frenler, ağır koşullarda en iyi fren performansı için kirleticilere karşı koruma sağlar
  • Taşıyıcı itme vidası, halka dişlisi yüksek tork uygulamalarını destekler
  • Taşıyıcı girişe monteli kaliper disk park freni seçeneği mevcuttur
GAWR Derecesi Pound (kg) Son Oran Flanştan flanşa İnç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Minimum Tekerlek Boyutu inç (mm) Ortalama Aks Ağırlığı lbs (kg)
160,000 (72.600)   17.77, 22.36, 23.69, 25.42, 27.95, 31.94, 33.43 114.38 (2,905) Hub pilotlu, 23 bijon, 19.5 (495) 23 (585) 5,173 (2.300)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.